Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Industria alimentară

Devino partenerul nostru, pentru că avem cunoștințele și abilitățile

Industria alimentară este puternic influențată de reglementări legale foarte stricte. În cele din urmă, fiecare dintre noi avem nevoie de garanția calităţii alimentelor pe care le consumăm. Astfel, aceste standarde constituie o misiune majoră pentru noi atunci când dezvoltăm soluții specifice acestei industrii. Nu doar din punct de vedere al materialelor care garantează consumatorului produse finite netoxice, dar și din punct de vedere al designului igienic, al rezistenței la coroziune a produselor utilizate în zonele de curățare.

Soluții care funcţionează în permanenţă... similar procesului dumneavoastră            

Avem soluții gata să îndeplinească cerințele exigente ale funcționării continue 24/7. Acestea reprezintă „standardul de aur” pentru măsurarea productivității în producție. Componente cu durată lungă de viață pentru a ține pasul cu procesele de producție non-stop și mentenanță facilă.

Echipa noastră de experți repartizăți în 83 de țări, are expertiza specifică necesară pentru a face față tuturor provocărilor zilnice menționate mai sus prin soluții standard sau personalizate, susținute de cele cinci centre tehnice ale noastre, dintre care două sunt situate în Europa.                                            
                        

 

Cataloage pentru industria alimentară

V-ar putea interesa și

Explore The SMC Expertise Hub

Întâmpinarea provocărilor din industria alimentară înseamnă să ai specialiști în automatizare direct în fabrică

Diego Mirabelli – Manager Industrie Alimentară, Europa

Între 2020 și 2027, piața de procesare a alimentelor este de așteptat să crească cu o rată de creștere anuală compusă (CAGR) de 6,04%, conform Verified Market Search. Industria va trebui să-și crească productivitatea în timp ce se confruntă simultan cu lipsa forței de muncă și presiunea costurilor.

Citiți mai mult >

Zone umede

În zonele umede sunt necesare componente cu o durabilitate mare şi design igienic pentru o curăţare ușoară. În plus, reglementările legate de igienă și siguranța alimentară impun folosirea unor materiale cu un grad ridicat de rezistență la coroziunea agenților de mediu,  precum umiditatea, murdăria şi substanțele chimice din alimente.

Operațiune de întreținere (OEE)

Pentru a minimiza sau a evita costurile de întreținere și reparații, precum și pierderile de producție cauzate de timpii de nefuncționare, este esențial un nivel ridicat de disponibilitate a sistemului. De aceea vă oferim componente și soluții pe care vă puteți baza în orice moment, chiar și la frecvențe înalte de funcționare și operare continuă

Componente eficiente din punct de vedere energetic

Una dintre solganele eficienței energetice este, într-adevăr, „Folosiți componente proiectate eficient”.

Inginerii noștri R&D au dezvoltat o gamă de soluții care oferă aceeași performanță, dar implică un design inteligent care se traduce atât în eficiență, cât și în facturi mai mici.

Altele

În industria alimentară este esențial să se respecte reglementările stricte care guvernează producția zilnică de alimente.

Regăsiți mai jos o selecție a soluțiilor noastre evidențiate pentru industria alimentară pentru utilizare în termeni generali. De la componente conforme FDA la elemente care vor asigura o calitate bună a aerului în instalația dumneavoastră.

Experți în industria dumneavoastră


Suntem conștienți de eterogenitatea dintre diferitele procese din industria dumneavoastră. Vă rugăm să vedeți mai jos răspunsurile noastre specifice pentru ele.