Există multe beneficii atât pentru siguranța mașinii centralizată, cât și pentru cea descentralizată. Cu toate acestea, la SMC avem o soluție inovatoare sub forma unui modul PROFIsafe de I/O la distanță, complet certificat, cu insulă de distribuitoare integrată, care vă permite să conectați toate dispozitivele SMC pentru controlul de către PLC-ul central de siguranță (F-PLC) într-un mod sigur.
Ferdinand Rein, Manager Centrul Tehnic German R&D 2
OCTOMBRIE 2022
Este un adevăr că avantajele unei strategii de siguranță sunt numeroase. Este de remarcat în mod deosebit faptul că, cu un sistem centralizat, nu va mai fi nevoie de relee de siguranță. Fără necesitatea acestor dispozitive "locale" (aproape de funcție), costurile pot fi reduse. În plus, includerea întregii aplicații într-un singur proiect simplifică punerea în funcțiune, remedierea ulterioară a problemelor și validarea finală a siguranței tuturor funcțiilor safety implementate.
Utilizând PLC-urile centrale F-PLC, constructorii de mașini pot interconecta controalele centrale de siguranță pentru a partaja datele de configurare și programare sigure și non-sigure, în funcție de cerințele aplicației. În plus, utilizarea I/O-urilor safety la distanță de către aceste controale vă oferă libertatea de proiectare pentru a poziționa I/O-urile safety în diferite locații din jurul mașinii. I/O-urile de la distanță pot fi fie I/O-uri sigure, fie I/O-uri standard pe modulul fieldbus, facilitând pornirea ușoară și reducând în același timp costurile de instalare și de muncă.
Decenii de experiență
Desigur, există multe argumente în favoarea siguranței centralizate și descentralizate. Fiecare aplicație este diferită, iar echipa noastră de experți SMC este întotdeauna pregătită să discute despre proiecte specifice și să vă ofere sfaturi bazate pe decenii de experiență și cunoștințe tehnologice. Realizarea nivelului necesar de siguranță funcțională este o sarcină detaliată care necesită implicarea de ingineri calificați. Rețeaua noastră globală este aici pentru a vă sprijini în această activitate, oferind informațiile necesare pentru a ajunge la soluția optimă.
Printre soluțiile noastre gata de utilizare pentru siguranța fieldbus se află seria SMC EX245-FPS, o unitate de interfață serială PROFIsafe complet certificată, destinată aplicațiilor safety până la nivelul PL e conform EN ISO 13849-1 și SIL 3 conform IEC 62061/IEC 61508. Această insulă de distribuitoare pe care am dezvoltat-o, sigur permite conectarea consecventă la toate dispozitivele SMC și comunicarea dispozitivelor F prin intermediul dispozitivului fieldbus către PLC-ul de siguranță F (cu un F-Host integrat).
Sistemul Fieldbus SMC pentru intrare/ieșire cu seria X 245-FPS și PROFIsafe
Intrări și ieșiri sigure
Colectorul nostru inovator este compatibil cu conectori de fibră optică (SCRJ) sau conectori Ethernet de cupru (M12-D-coded, RJ45), și cu conectori de alimentare cu tensiune de 24VDC push-pull sau 7/8". Seria EX245-FPS oferă atât intrări sigure externe (patru orificii de intrare cu două intrări sigure pentru fiecare port), cât și ieșiri sigure integrate în patru zone de alimentare: o zonă pentru întreruperea sigură a alimentării cu încărcătură a modulelor de ieșire modulare și trei zone cu electrodistribuitoare safety (unitate pilot plus până la opt unități de direcție per zonă). Fiind o soluție completă PROFIsafe, cablarea este integrată intern pentru fiecare zonă de alimentare (nu este necesară o cablare separată).
Seria EX245-FPS este o opțiune sigură și atractivă pentru constructorii de mașini, completată de pornire rapidă, design ușor și funcții de economisire a energiei. În plus, sistemul complex de diagnosticare facilitează identificarea și remedierea erorilor.
Când vine vorba de siguranța mașinii, obținerea unei minimizări a riscurilor și protejarea operatorilor mașinii este întotdeauna o prioritate. Deși alegerea dintre sistemele centralizate și cele decentralizate de siguranță poate fi uneori dificilă, vă amintim că puteți discuta întotdeauna cu noi; punem la dispoziția dumneavoastră echipa noastră de experți profesioniști precum și soluții de produse testate.