SMC a dezvoltat sistemul unic fieldbus wireless ca o soluție dovedită în răspuns la cerințele spațiilor de producție moderne, care solicită mare mobilitate și libertate de mișcare în contextul utilizării crescute a roboților și a altor echipamente unde soluțiile cu cablu devin o povară. Noua serie EXW1 integrează mai multe inovații în răspuns la feedback-ul primit de la clienți pentru EX600-W. Aceasta duce conceptul de sistem de fieldbus wireless decentralizat mai departe, oferind o viteză de rețea de până la 1 Mbps (250 kbps în cazul EX600-W) și permițând conectarea a până la 11768 intrări/11768 ieșiri la un singur bază fără a fi nevoie de cabluri de comunicație. Dimensiunea unității combinate de bază și remote din Seria EXW1 a fost redusă cu 86% în volum și cu 83% în greutate, comparativ cu tipul modular EX600-W. EXW1 este un sistem de semnale I/O care poate fi folosit în combinație cu EX600-W, oferind astfel o flexibilitate mai mare astfel încât colectoarele de supape și unitățile master IO-Link pot fi adăugate pentru a satisface diverse nevoi de aplicație.
Comunicare fiabilă
La fel ca EX600-W, EXW1 asigură, de asemenea, o comunicare robustă și sigură, dar cu o gamă extinsă de până la 100 m, ceea ce facilitează conectarea cu o varietate largă de dispozitive de intrare/ieșire răspândite pe podeaua fabricii. La fel ca predecesorul său, EXW1 transmite prin propagare de unde radio în banda de frecvență înaltă 2,4 GHz ISM - o bandă non-comercială rezervată pentru scopuri industriale, științifice și medicale. Folosește funcțiile de frecvențe de sărituri (FH) și selecție de canal de frecvență (FCS), care previn interferențele de la alte dispozitive wireless, în plus față de criptarea datelor care elimină accesul neautorizat din exterior. Cu posibilitatea de a adăuga o antenă externă (IP67), baza/remote-ul wireless poate fi instalat chiar și într-o carcasă metalică sau într-un panou/box de control într-un mediu prăfuit sau aspru, fără a afecta gama sau performanța de comunicare. Fiind compact și ușor, EXW1 este extrem de potrivit pentru montarea pe dispozitive de fixare sau pe părțile mobile ale roboților. Cu o viteză de comunicare mai bună, timpi de răspuns și capacitate de transmisie a datelor, EXW1 este extrem de adaptabil în diferite industrii și echipamente, adresând nevoile crescânde ale proiectanților de echipamente și inginerilor de producție și întreținere. EXW1 poate fi utilizat pe scară largă în orice industrie care are flexibilitatea de a comunica cu diverse rețele, iar versiunea compatibilă cu IO-Link adaugă chiar și capacități de comunicare mai mari.
Sistemul de fieldbus wireless SMC adresează problemele asociate cu cablurile în părțile mobile ale mașinilor, cum ar fi mesele rotative sau de indexare sau în brațele robotice pentru schimbarea sculelor. Acestea includ riscul ridicat de deteriorare/deconectare a cablurilor în părțile mobile, complicații care decurg din prea multe cabluri, lipsa de spațiu și lipsa de personal specializat pentru depanare. Pierderea rezultată a comunicării din cauza cablurilor rupte/deconectate nu numai că duce la pierderi de productivitate, ci și costă timp și resurse pentru a instala cablurile de înlocuire și a restabili toate conexiunile. Sistemul wireless decentralizat menține productivitatea în orice situație de perturbare, economisind bani prin mai puține cabluri, conectori și alte echipamente auxiliare precum inele rotative scumpe. Chiar dacă sunt utilizate mai multe baze wireless în aceeași zonă de comunicare, așa cum este cazul în automatizarea fabricilor, fiecare unitate principală wireless poate comunica eficient cu unitățile secundare cu care sunt asociate.
Rezumând, EXW1 oferă următoarele caracteristici principale:
Aflați mai multe despre CRP-ul SMC în catalogul nostru digital.
22 ian. 2024