Fără sursă de aer? Nicio problemă cu noul compresor compact SMC
Noul compresor compact din seria CRP a SMC permite inginerilor de proiect să beneficieze de un produs inovator ce permite utilizarea componentelor pneumatice în zone fără sursă de aer, fiind perfect pentru aplicații mobile. Mai mult, designerii au opțiunea de a utiliza seria versatilă CRP fie ca compresor (presiune pozitivă), fie ca pompă de vid (presiune negativă), doar conectând conductele în modul corespunzător.
Tehnologia avansează
Oferind o presiune de descărcare de până la 0,55 MPa și o presiune de vid de până la -70 kPa, compresorul compact electric SMC CRP reprezintă o soluție reală pentru probleme în aplicații unde nu există o sursă de aer disponibilă. Exemple includ roboți sau roboți colaborativi (cobots) montați pe vehicule ghidate automat (AGV) mobile sau roboți mobili autonomi (AMR), depășind provocarea facilității operațiunilor pneumatice în mișcare.
Dacă spațiul sau greutatea reprezintă o problemă, seria CRP oferă din nou soluția perfectă datorită dimensiunilor compacte de doar 154 mm (lățime) x 134 mm (înălțime) x 100 mm (adâncime) și o greutate totală de doar 3,5 kg.
Utilizatorii pot uita și de întreținerea zilnică cu compresorul compact CRP fără ulei, îmbunătățind timpul de funcționare și eficiența generală a echipamentului (OEE). Mai mult, în funcție de mediu și cerințele sistemului, clienții care adoptă noul dispozitiv pot elimina necesitatea unui separator de ceață, economisind costuri.
Menținerea liniștii
Lucrătorii cu siguranță vor observa o diferență în emisia de zgomot în utilizarea noii serii CRP. Datorită disponibilității silențioaselor, compresorul compact emite zgomot până la 55 dB, făcându-l ideal pentru zonele liniștite precum laboratoarele sau zonele de prelevare de probe.
Avantaje suplimentare includ capacitatea de a lucra în funcționare continuă fără supraîncălzire, funcții de alarmă pentru a ajuta la depanarea mașinii și potențialul de montare atât orizontală, cât și verticală.
Aproape orice aplicație industrială poate rezolva problemele cu noua serie CRP, în special acolo unde există cerințe pentru presiune pozitivă și negativă, și unde nu există o alimentare cu aer disponibilă. În afara roboților mobili menționați anterior, utilizările suplimentare includ sisteme de manipulare pentru componente auto, transportul niturilor sau șuruburilor în aplicații fără pneumatic, pregătirea și etanșarea de probe în laboratoare, și presurizarea generală a mașinilor fără o sursă de aer.
Noua serie CRP a SMC depășește provocările în aceste aplicații și multe altele, furnizând presiune pozitivă sau negativă într-un format extrem de compact fără a face compromisuri în performanță.
Descoperiți mai multe despre seria CRP a SMC în catalogul nostru digital.
22 ian. 2024