Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Eficiența energetică a amplificatorului de debit cu vacuum SMC ZHV aduce beneficii în aplicații foarte exigente

Eficiența energetică a amplificatorului de debit cu vacuum SMC ZHV aduce beneficii în aplicații foarte exigente

Toate sectoarele din fabricație și automatizare pot beneficia de amplificatorul de aer SMC ZHV, un produs nou care oferă rate ridicate de debit complet ajustabile pentru a se potrivi cerințelor specifice ale clienților. Această soluție compactă, ușoară și eficientă din punct de vedere energetic funcționează fie ca unitate de suflare, fie ca unitate de vacuum.

Multe aplicații solicită rate ridicate de debit de aspirație (vacuum) sau de descărcare (suflare), dar acestea vin la costul unui consum ridicat de aer comprimat. Pentru a depăși această problemă, seria ZHV utilizează efectul Coandă pentru a amplifica rata de debit de alimentare de trei ori pentru suflare (până la 5270 l/min) și de patru ori pentru descărcare (până la 6820 l/min), realizând economii de costuri printr-o soluție eficientă din punct de vedere energetic de până la 1:4. Important, rata de debit este complet ajustabilă în funcție de nevoile individuale ale clienților.

Raporturi de eficiență ridicate

Produsul ZHV este foarte eficient în aplicațiile de vacuum datorită raportului său 1:3. În mod remarcabil, debitul mărit de vacuum face noul amplificator de aer potrivit pentru sarcinile de vacuum care includ colectarea de praf (cu adăugarea unui sac opțional pentru colectarea prafului), transferul granulelor sau pieselor de lucru permeabile sau poroase.

În ceea ce privește suflarea, care este una dintre cele mai ineficiente aplicații de aer comprimat, seria ZHV este mai eficient decât o duză standard, având un raport de 1:4. Aplicațiile tipice includ îndepărtarea picăturilor de apă sau a cipurilor de prelucrare, răcirea matrițelor de plastic sau a sticlelor PET sau reducerea temperaturii mașinilor de sudat plastic.

Gata de utilizare

Noua serie ZHV de la SMC este o actualizare a seriei ZH-X185. Un punct de remarcat este faptul că seria ZHV este complet interschimbabilă cu ZH-X185, ceea ce simplifică procesul de implementare pentru utilizatori.

Printre mai multe îmbunătățiri ale caracteristicilor se numără posibilitatea de a ajusta rapid și ușor rata de debit de suflare și vacuum în funcție de cerințele specifice. Prin rotirea duzei în sens opus acelor de ceas, este posibil să se crească debitul de suflare, ceea ce crește ulterior presiunea de vacuum și rata de debit de descărcare. Similar, prin rotirea duzei în sensul acelor de ceasornic, utilizatorii reduc debitul de aspirație, ceea ce are efectul de a reduce presiunea de vacuum și rata de debit de descărcare.

O altă schimbare față de produsul din generația anterioară este un design mult mai compact și ușor. Mulți constructori de mașini și uzine de producție sunt sub presiunea de a reduce dimensiunea utilajelor deoarece spațiul din fabrică este foarte important. Profilul optimizat al SMC ZHV oferă o reducere a volumului intern de până la 50%, în funcție de modelul selectat. Greutatea este, de asemenea, cu până la 50% mai mică, contribuind la reducerea momentelor de inerție în aplicațiile mobile și, astfel, creșterea productivității. În plus, amplificatorul de aer ZHV oferă filete Rc, G și NPT pentru portul de alimentare cu aer.

Beneficii cunoscute

Seria ZHV păstrează și multe avantaje ale ZH-X185, cum ar fi un diametru de trecere mare pentru a aspira material precum praful generat de mașinile de tăiat rășini. Diametrele de trecere disponibile sunt de 13, 21,6, 30 și 42 mm.

Nu în ultimul rând, seria ZHV ușor de instalat funcționează pe bază de aer (nu necesită electricitate) pentru a asigura operațiuni, deci fără întreținere. Aceasta se distinge de un suflant electric, de exemplu, care necesită întreținere pentru motor, o sarcină care crește costurile de întreținere și timpul de nefuncționare al mașinii.

1 iul. 2023