Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Electrovalva SMC JSY3000-S oferă rezistență la coroziune în fabricile alimentare.

Electrovalva SMC JSY3000-S oferă rezistență la coroziune în fabricile alimentare.

Noua electrovalvă JSY3000-S este un manifold cu porturi inferioare cu placă din oțel inoxidabil și elemente de fixare conforme cu FDA, oferind o durată de funcționare extinsă în medii de fabricație pentru industria alimentară și băuturilor. Parte din extensa familie de supape de control direcțional a SMC, noua JSY3000-S cu inserție plug-in este montată în cabinet, cu un etanș robust în partea de jos și conexiuni de conducte orientate în exterior. Această configurare de design ajută la protejarea supapei împotriva coroziunii și a stropilor de apă, asigurându-se că este potrivită pentru a fi amplasată în apropierea oricărui tip de echipament care necesită proceduri de spălare.

Spălările au un efect major asupra componentelor automate ale sistemelor, cum ar fi electrovalvele , în special cele care nu au robustețea tehnică necesară pentru a preveni problemele precum coroziunea. Pentru a ajuta la extinderea duratei de funcționare în aceste condiții, JSY3000-S de la SMC folosește o placă rezistentă la coroziune realizată din oțel inoxidabil 304, completată de elemente de fixare cu o singură atingere fabricate din oțel inoxidabil 316. Elementele de fixare sunt conforme cu FDA, asigurându-se astfel utilizarea lor în siguranță în industria proceselor, cum ar fi cea alimentară și de băuturi.

Fără inundații

O altă cerință a sistemelor automate pentru plantele din industria alimentară și a băuturilor este capacitatea de a proteja împotriva pătrunderii apei și a detergenților. Electrovalvele prost protejate pot fi ușor inundate, ducând la opriri în funcționare și întreținere costisitoare. În contrast, JSY3000-S previne orice potențială penetrare de apă cu etanșul său robust EPDM din partea de jos.

O altă caracteristică importantă este o placă decorativă. Disponibilă ca opțiune, placa de finisaj oferă un aspect curat care maschează o decupare aproximativă a cabinetului de control. Mai mult, dacă peretele cabinetului este subțire sau garniturile nu sunt uniforme, placa de finisaj asigură o etanșare adecvată.

Comunicare la distanță

Utilizatorii electrovalvei SMC JSY3000-S beneficiază de importanta capacitate de a comunica la distanță. Este posibil să se controleze și să se monitorizeze până la 32 de ieșiri printr-o varietate largă de protocoale de comunicare prin interfețe seriale, inclusiv EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP și IO-Link.

Sunt disponibile atât manifolde de cablare serială, cât și paralelă. Utilizatorii pot opta pentru unități de interfață serială EX ale SMC, cu soluții centralizate și decentralizate, cum ar fi inovatorul sistem de câmp fără fir al companiei. Cablajul poate fi un cablaj simplu sau dublu. Pentru configurațiile cu cablaj simplu, JSY3000-S este disponibil cu 8, 12, 16, 20 sau 24 de stații de electrovalve, în timp ce versiunile cu cablaj dublu oferă 8, 12 sau 16 stații de supape.

Design versatil

Noul manifold cu porturi inferioare este ușor și compact, susținând amplasarea în cabinete de control cu dimensiuni reduse. Într-adevăr, pentru o electrovalvă de dimensiuni atât de mici, JSY3000-S oferă un debit considerabil, asigurându-se că este potrivită pentru utilizare atât în aplicații mobile, cât și compacte. Ca punct final, versatilitatea inherentă a designului electrovalvei asigură o instalare simplă fără necesitatea de a monta și etanșa conexiuni individuale de trecere.

Sistemele automate pentru plantele din industria alimentară și a băuturilor, sau orice echipament supus procedurilor de spălare, pot beneficia de o durată de viață extinsă cu noua electrovalvă JSY3000-S de la SMC. Reducerile rezultate în timpul de inactivitate și întreținere servesc pentru a îmbunătăți metrici importante precum productivitatea și OEE (eficiența generală a echipamentelor).

Aflați mai multe despre JSY-300S de la SMC în catalogul nostru digital.

28 nov. 2023