SMC JSY1000-E preia controlul electrovalvelor și ejectoarelor într-un singur manifold
SMC demonstrează din nou capacitatea sa de inovație cu noua insula de distribuitoare JSY1000-E, dotată cu un sistem ejector complet integrat. Această combinație optimă oferă o soluție completă pentru presiune pozitivă și negativă (vacuum), permițând utilizatorilor să controleze supapele și ejectoarele într-un singur colector simplu. Reducând atât dimensiunile fizice, cât și greutatea, JSY1000-E are și o funcție energetică disponibilă care scade semnificativ consumul de energie și îmbunătățește eficiența procesului.
Compact și ușor
Multe aplicații industriale de mașini suportă soluții supradimensionate pentru combinațiile de supape și ejectoare pozitive și negative în ceea ce privește greutatea, dimensiunea și specificațiile de performanță. Această situație implică timp suplimentar pentru comandă, conexiune și instalare, conducând la mașini mai mari și prețuri mai ridicate pentru clienți.
Noul SMC JSY1000-E depășește toate aceste probleme combinând supapele și ejectoarele de vacuum într-un singur colector compact. Ca sistem complet integrat, clienții beneficiază de până la 64% mai puțină suprafață necesară pentru instalare comparativ cu un colector de ejectoare cu patru stații separat și un colector de supape solenoid cu opt stații. Mai mult, JSY1000-E este cu până la 42% mai ușor decât soluțiile anterioare în care supapele și ejectoarele nu făceau parte din același colector, contribuind la o mașină generală mai ușoară. Această concepție integrată oferă și o simplificare majoră, cu conducte de aer centralizate împreună cu o conexiune electrică comună pentru supape și ejectoare.
Până la 90% economii de energie
Eficiența și reducerea consumului de aer sunt teme majore cu noul SMC JSY1000-E. Combinațiile separate de supape/ejectoare sunt adesea supradimensionate, conducând la ineficiență.
Nu există astfel de preocupări cu JSY1000-E și funcția sa de economisire a energiei, care aduce economii de costuri și emisii de CO2 datorită reducerii risipei de energie. De fapt, reducerea consumului de energie de până la 90% este posibilă în comparație cu un ejector fără funcție de economisire a energiei.
Compatibilitate Fieldbus
O altă caracteristică importantă este includerea comunicației fieldbus atât pentru supape, cât și pentru ejectoare. Controlate prin EtherCAT folosind o unitate compactă de interfață serială dedicată, utilizatorii pot controla toate stațiile colectorului (până la 24) de la distanță, îmbunătățind atât diagnosticarea la bord, cât și setarea datelor. De asemenea, se obțin reduceri de costuri datorită unei cablări mai puține și a unui timp mai scurt de instalare/setare.
O gamă largă de industrii poate beneficia de performanța ridicată a SMC JSY1000-E, inclusiv producția generală, manipularea materialelor și ambalarea, pentru a menționa doar câteva. De exemplu, JSY1000-E este ideal pentru montarea pe brațele roboților utilizate în aplicații de pick and place. De fapt, aproape orice client care dorește să reducă spațiul, cablarea și costurile poate adăuga valoare proiectului său adoptând SMC JSY1000-E.
Aflați mai multe despre seria SMC JSY1000-E în catalogul nostru digital.
21.12.2023