Seria JSXF-P controlează mai multe valve cu un singur semnal
SMC introduce seria inovatoare JSXF-P de valve de impuls pentru îndepărtarea eficientă și eficace a materiei străine în timpul procedurilor de curățare. Noua valvă de impuls JSXF-P SMARTVENT oferă o serie de beneficii notabile, inclusiv o placă de control încorporată, presiune de vârf ridicată, consum redus de aer și durată de viață lungă.
Soluțiile de impulsuri de aer sunt ideale pentru îndepărtarea particulelor din filtre, inclusiv cele de tip sac, cartuș, plic, ceramică și fibre metalice sinterizate. Aplicațiile generale de curățare în procese precum amestecarea, tăierea și presarea pot beneficia, de asemenea, de capacitatea de a îndepărta eficient particulele de pe suprafețe. Indiferent de industrie, valva de impuls JSXF-P poate adăuga valoare datorită gamei sale extinse de atribute.
Control de bază
Cu o singură bază pentru o configurare ușoară, flexibilul JSXF-P poate controla până la 31 de valve la distanță. În plus, avansata SMARTVENT de la SMC reduce cablarea și elimină necesitatea unei cutii de control separate prin includerea unui controller integrat pe fiecare valvă. Această inovație nu doar că reduce spațiul necesar, dar oferă și controlul setărilor individuale ale valvei (cum ar fi timpul de pornire/opriere).
Un alt avantaj major al JSXF-P implică presiunea de vârf. Mulți utilizatori suferă de lipsa presiunii de impact când valva se deschide, ducând la o curățare ineficientă. În contrast, valva de impuls JSXF-P oferă o presiune de vârf cu până la 15% mai mare decât soluțiile anterioare, pentru o forță de impact mai mare și rezultate de curățare mult mai bune.
Eficiența este o temă majoră cu valva de impuls JSXF-P, cu referire specială la consumul redus de aer și timpul de răspuns rapid. Eficiența crescută a impulsurilor înseamnă că utilizatorii se pot bucura de facturi de energie reduse, contribuind la un cost total de proprietate (TCO) scăzut. De fapt, JSXF-P oferă caracteristici suplimentare care ajută la reducerea TCO. De exemplu, o diafragmă din elastomer de înaltă rezistență și durabilitate (construcție fără arc) asigură o durată de viață lungă de 10 milioane de cicluri și sprijină întreținerea mai ușoară a valvei.
Simțiți diferența
Un ultim aspect important se referă la înfundarea filtrelor. Când un filtru se înfundă, aerul din fabrică poate deveni tulbure și nesănătos pentru lucrători, în timp ce consumul de energie crește. Cu toate acestea, este posibil să folosiți valva de impuls JSXF-P în combinație cu un senzor de presiune diferențială pentru a ajuta la detectarea înfundării filtrelor înainte ca aceasta să devină o problemă costisitoare.
Orice fabrică de producție sau procesare care dorește să îmbunătățească simplitatea, presiunea de vârf, consumul de aer și durata de viață a valvelor de impuls pentru proceduri de curățare mai eficiente și eficace nu trebuie să caute mai departe de noua SMC JSXF-P. În plus, fitingurile de compresie și designul de tip imersiune (fără necesitatea sudării țevilor de rezervor) asigură o instalare rapidă și ușoară. Clienții pot începe astfel să se bucure de beneficii în cel mai scurt timp.
Aflați mai multe despre SMC JSXF-P în catalogul nostru digital.
21.12.2023