Îmbunătățiți debitul și minimizați pierderile cu noua valvă unghiulară SMC seria JSB
Noua serie de valve unghiulare JSB din gama SMC oferă numeroase avantaje cheie atât pentru producătorii de echipamente (OEM), cât și pentru utilizatorii finali, combinând durata lungă de viață, pierderile reduse de presiune, dimensiunile compacte cu un debit mare. Optimizarea profilului corpului JSB asigură că acestă valvă compactă economisește spațiu și poate furniza același debit ca un echipament cu dimensiuni mai mari, și în același timp, susține economiile de energie ale sistemului. Potrivite pentru utilizare cu abur, apă și aer.
Valvele unghiulare seria JSB sunt ideale pentrau utilizare în aproape orice tip de echipament de control al fluidelor. De exemplu, valva este perfectă pentru aplicații de sterilizare în mașinile de umplut lapte sau băuturi, precum și în cazul cazanelor de proces din industria alimentară și a băuturilor. Echipamentele de sterilizare din industria medicală și farmaceutică pot beneficia de avantajele acestui produs, de asemenea, orice aplicație din sectorul de procesare care implică activități de spălare cu abur sau apă fierbinte. Într-adevăr, în industria generală de proces și în industria de automatizare, există o multitudine de potențiale aplicații care pot să beneficieze de valva unghiulară JSB din gama SMC, inclusiv sistemele de încălzire cu apă/abur și dispozitivele de control al temperaturii.
Durată lungă de viață
Pe lângă debitul mare și pierderile reduse de presiune, un alt beneficiu notabil al seriei JSB este durata lungă de viață, de până la 10 milioane de cicluri când se utilizează cu aer sau apă și de până la 3 milioane de cicluri cu abur. Acest nivel de durabilitate determină mașini fiabile, reducând posibilitățile de defectare a echipamentelor și implicit costurile de reparare.
Un alt avantaj semnificativ este reprezentat de dimensiunile compacte. Spațiul de montare este important în fabricile de producție și procesare, așa că selectarea unor componente mai mici dar fără a compromite performanța reprezintă o necesitate a inginerilor de proiectare în căutarea obținerii unor avantaje competitive. Înălțimea seriei JSB începe de la doar 121,3 mm, un factor care facilitează, de asemenea, instalarea în spații înguste.
Curățare ușoară
Ușurința de curățare este unul dintre factorii esențiali în sectoare precum cel alimentar, medical și farmaceutic, motiv pentru care echipa de ingineri de cercetare și dezvoltare (R&D) a SMC a creat noua serie JSB la care spațiile în care murdăria, resturile sau substanțele chimice se pot acumula pe suprafața valvei sunt minimizate, reducându-se astfel posibilitatea contaminării procesului. Această metodă de proiectare, care include evitarea proeminențelor inutile sau a zonelor greu accesibile, asigură, de asemenea, întreținerea simplă. În plus, fiecare componentă a valvelor unghiulare din seria JSB este înlocuibilă, reducând și mai mult costurile reparațiilor.
Desigur, niciuna dintre aceste caracteristici de proiectare benefice nu compromite performanța. Fideli eticii SMC, seria JSB dispune de izolație termică pe actuator pentru a ajuta la menținerea temperaturii interne în intervalul dorit și, implicit, pentru a asigura o performanță constantă și precisă.
15.09.2023