Noul controler de debit de aer SMC combină un senzor de debit și un regulator de presiune într-o singură unitate.
SMC prezintă un controler inovator de debit de aer care combină un senzor de debit și un regulator electro-pneumatic într-un singur produs. Rezultatul pentru designerii și inginerii de echipamente este o economie de spațiu de până la 50%, un număr semnificativ mai mic de conducte și cabluri, și un timp redus de instalare. În plus, noul IN502-44/45 permite controlul precis și fiabil al debitului de aer deoarece nu depinde de condițiile conductelor, diferența de presiune sau temperatura. Produsul aduce beneficii oricărei aplicații care implică controlul fluxului, cum ar fi sistemele de vopsire, ambalare și sudură din orice industrie, în special cea auto și alimentară.
Preia controlul
Controlerul de debit de aer IN502-44/45 oferă compensație automată a ratei de debit. Atunci când se folosesc dispozitive separate de senzor de debit și regulator, reglarea debitului trebuie să aibă loc indirect printr-o comandă de presiune, unde utilizatorii trebuie să stabilească presiunea necesară pentru a obține debitul dorit. Aceasta necesită crearea unui program de control suplimentar, implicând timp și efort din partea utilizatorului. Controlul prin presiune înseamnă, de asemenea, că rata de debit va varia din cauza diferențelor în presiunea de sursă, presiunea de retur și condițiile conductelor.
În contrast, IN502-44/45 de înaltă performanță ajustează automat rata de debit (trimitând o comandă de debit direct ca semnal analogic), economisind timp și muncă, asigurând în același timp că nu există influență asupra controlului fluxului din factori externi. Utilizatorul pur și simplu dă un semnal pentru a controla fluxul la un nivel dorit. Prin monitorizarea unei ieșiri, utilizatorii pot verifica că rata de debit este la nivelul dorit.
Economisește spațiu
Pentru a controla fluxul în majoritatea aplicațiilor, este necesar să se combine mai mult de un produs, în mod tipic un regulator de presiune și un senzor de debit. Acest lucru necesită spațiu suplimentar care nu este propice cerințelor moderne de mașini compacte.
Pentru a depăși această problemă, noul IN502-44/45 nu necesită un senzor de debit separat, economisind până la 50% din spațiul necesar de soluții separate de senzor de debit/regulator electro-pneumatic. Mai mult, produsul are nevoie doar de un singur cablu și evită necesitatea de conducte sau fitinguri între senzorul de debit și regulator. Rezultatul este o instalare mult mai simplă și mai rapidă, chiar și în spații înguste precum în brațul unui robot de vopsire.
Reduce a timpii de ciclu
În timp ce majoritatea controlerelor de debit de aer au de obicei domenii de rate de debit aplicabile mici, SMC IN502-44/45 suportă rate de debit mari de până la 1000 l/min. Această capacitate îl face ideal pentru sarcini cu rate mari de debit, permițând utilizatorilor să profite de reduceri semnificative ale timpilor de ciclu. Sunt disponibile două modele, ambele cu un raport de reducere de 10:1: de la 50 la 500 l/min și de la 100 la 1000 l/min. De asemenea, pentru susținerea timpilor scurți de ciclu, este prezentă și răspunsul rapid al produsului, urmând o valoare a comenzii de debit de ±5% (scală completă) în 0,5 secunde sau mai puțin.
Utilizatorii IN502-44/45 flexibili pot alege între trei tipuri de unsoare pentru a se potrivi unei game largi de aplicații: unsoare cu punct de rouă scăzut; vaselină albă pentru aplicații de vopsire care nu permit ulei; și unsoare de grad NSF H1 pentru echipamente alimentare.
Ca un punct final, IN502-44/45 de la SMC este compatibil cu IO-Link. Comunicarea serială ușoară permite un control mai bun al aplicației, acces instantaneu la date mai valoroase, setare ușoară după înlocuirea produsului, diagnosticare a produsului la bord și cablare standardizată.
Controlul fluxului de aer este o parte esențială a atâtor procese industriale, extinzându-se de la vopsire și sudură, până la ambalarea alimentelor. Cu noul IN502-44/45 de la SMC, utilizatorii au acces la un controler de debit de aer care economisește spațiu, muncă, timp de ciclu și cost, oferind beneficii majore atât pentru constructorii de mașini, cât și pentru fabrici/plantele de producție/procesare.
Citește mai multe despre IN502-44/45 de la SMC în catalogul nostru digital.
28 nov. 2023