Consum de aer comprimat redus cu până la 62% cu hub-ul de ultimă generație pentru gestionarea aerului
SMC, lider în automatizări industriale și specialist IIoT, abordează nevoia de a reduce emisiile de CO2 precum și consumul de energie prin lansarea celei mai recente inovații, sistemul de management al aerului comprimat din seria AMS20/30/40/60. Prin adoptarea acestei noi unități revoluționare de gestionare a aerului, orice companie care implementează procese pneumatice poate câștiga din reduceri de până la 62% ale consumului de aer comprimat, un beneficiu adus atât mediului înconjurător, cât și rentabilitatății finale.
Risipa energiei la fabricile de producție și de proces sunt în mare parte atribuite unor factori care includ controlul slab al consumului de aer, pierderi nedetectate și procese care nu sunt optimizate pentru timpii de așteptare și de oprire. Consecințele includ costuri crescute, precum și probleme neașteptate din cauza planificării și acțiunilor insuficiente de întreținere.
Tehnologia de rezolvare a problemelor
Seria AMS20/30/40/60 de următoarea generație a Grupului SMC abordează aceste probleme prin combinația sa de regulator, hub wireless și supapă de limitare a presiunii reziduale. Pe lângă monitorizarea consumului de aer, care poate ajuta la identificarea utilizării excesive și a anomaliilor, cei care investesc în noul hub de gestionare a aerului pot monitoriza atât presiunea cât și temperatura liniilor de aer cu scopul de a a stabili parametrii de bază pentru mașini și fabrici.
Analiza datelor de înaltă rezoluție colectate de AMS20/30/40/60 poate constitui baza pentru definirea acțiunilor preventive și a sarcinilor de întreținere. Acest lucru este important, deoarece echipele de întreținere au adesea greutăți procesul de colectare a datelor specifice ale liniilor de aer, ceea ce duce la acțiuni de întreținere insuficiente și la defecțiuni neașteptate sau la valori crescute ale de consumului de energie.
Atât întreținerea predictivă, cât și strategiile de monitorizare condiționată pot beneficia de pe urma sistemului AMS20/30/40/60, deoarece colectarea datelor ajută la detectarea scurgerilor și oferă o amprentă digitală a condițiilor agreate de operare. De asemenea, sistemul monitorizează starea echipamentului pentru a analiza variațiile și, ulterior, a reduce timpul de nefuncționare, risipa și nevoia de acțiuni corective.
Eficiență mai mare, mai puțin CO2
Prin reducerea presiunii automate programabile și timpii de oprire, sistemul AMS20/30/40/60 permite utilizatorilor să reducă atât aerul comprimat, cât și consumul de energie, îmbunătățind eficiența procesului și reducând emisiile de CO2 generate de producerea aerului comprimat. Pe lângă capacitățile de întreținere îmbunătățite, utilizatorii beneficiază și de o instalație digitalizată pentru niveluri mai ridicate de control. Această capacitate profită de avantajele tehnologiei inovatoare wireless, o tehnologie ușor de integrat ce nu mai necesită de cabluri de comunicație.
Funcția wireless este extrem de benefică, deoarece elimină nevoia de soluții complexe din punct de vedere electric, cu prea multe cablaje și potențialul de erori la realizarea conexiunilor prin cablu. Sistemele cu fir adaugă, de asemenea, complexitate sarcinilor de configurare a dispozitivului și necesită un PLC sau un server edge, în timp ce comunicarea pe distanțe lungi poate fi mai lentă.
În schimb, AMS20/30/40/60 oferă atât economisirea timpilor, cât și de costuri mai mici prin reducerea timpilor instalare și punere în funcțiune, mai puține cablaje și mai puțini conectori și îmbinări rotative. Sistemul descentralizat este compatibil cu OPC UA pentru conexiune directă de comunicații de date fără a fi nevoie de un PLC, precum și dispozitive Ethernet I/P, Profinet și IO-Link. Folosind un singur hub AMS20/30/40/60, clienții pot conecta până la 10 unități la distanță cu o distanță de comunicare maximă de 100 m rază.
Soluție durabilă
Seria AMS20/30/40/60 este o soluție globală, durabilă, de care va beneficia orice utilizator de aer comprimat, indiferent dacă aplicația este de producție generală, auto, mașini-unelte, electronice, ambalaje, textile, alimente, silvicultură/hârtie sau bio-medicală.
Sistemul AMS20/30/40/60 are un grad de protecție de IP65 sau IP67, în funcție de tipul de regulator instalat.
1 ian. 2023