Noua electrovalvă de obturare a curgerilor SMC potrivită pentru aplicațiile medicale și alimentare
Lider mondial în soluții de automatizare și control industrial, Compania SMC, introduce în gama sa extinsă de echipamente medicale și sisteme alimentare pentru OEM-uri, o nouă gamă de valve pentru obturare a curgerilor Noua valvă din seria LPV, nu permite fluidului să intre în contact cu nicio piesă în mișcare, evitând astfel potențialul de contaminare. În plus, prin eliminarea tubului după utilizare, asigură igiena iar procesul de spalare nu mai este necesar. Valva SMC energy saving de obturare a curgerilor din seria LPV, este potrivită pentru controlul unei game largi de fluide analitice, medicale și din industria alimentară.
Fără contact direct între fluid și valvă, utilizatorii vor avea un flux neobstrucționat și o cădere minimă de presiune. Căderile de presiune sunt problematice, deoarece uneori pot duce la funcționarea defectuoasă a echipamentului. Reprezintă o soluție rentabilă pentru inginerii proiectanți datorită lipsei contactului direct dintre fluid și valvă, fapt ce duce la eliminarea aprobărilor suplimentare.
Volum mort inexistent
O caracteristică importantă a valvei de obstrucționare a curgerilor SMC din seria LPV este absența curgerilor și facilitarea proceselor de curățare. Curgerile din tub sunt obișnuite la unele tipuri de valve, fapt ce conduce la dificultăți în curățarea traseului de curgere a valvei și, ulterior, la contaminarea potențială a probelor.
Valva compactă SMC din seria LPV (20 mm lățime) este ideală pentru dispozitive precum analizoare ADN și analizoare de sânge (linie de lichid rezidual), precum și pentru sistemele de identificare și inspecție a bacteriilor. Noua valvă este potrivită pentru proiectanții dispozitivelor de umplere cu lichid din industria alimentară și a băuturilor. Un aspect important este că valva are potențialul de a reduce consumul de energie datorită unui circuit incorporate de economisire a energiei, astfel consumul de energie este de doar 2W.
Mai puține deteriorări ale tuburilor
Un alt avantaj important este că utilizatorii valvei de obstrucționare a curgerilor SMC din seria LPV vor avea parte de tuburi mai puțin deteriorate datorită formei speciale a arcului de prindere a tubului, facilitând mentenanța redusă și TCO (costul total de proprietate). În plus, prinderea în formă de U faceilitează înlocuirea tubului.
Ca un ultim aspect de menționat, montând valva pe panou, OEM-urile pot evita cu ușurință problemele electrice datorate dispersării lichidului între părțile de curgere a valvei și bobină. De asemenea este posibil un montaj direct din față, avantaj ce oferă proiectanților opțiuni flexible.
01.05.2022
1 mai 2022