Noua insula de distribuitoare cu design curat SMC oferă performanță și un control mai ridicat în fabricile alimentare
Noua insula de distribuitoare cu design curat JSY5000-H SMC este concepută special pentru a fi utilizată în fabricile producătoare de alimente și băuturi, precum și în cele de bere. Dispunând de un design curat pentru a face față spălărilor regulate, supapa conformă IP69K se diferențiază pe piață prin debitul său ridicat, consumul redus de energie și capacitatea de comunicare prin IO-Link, aducând un nou nivel de control pentru producție.
Există numeroase premise atunci când vine vorba de adoptarea componentelor de automatizare, cum ar fi distribuitoarele, în echipamentele pentru instalațiile de produse alimentare, băuturi și fabrici de bere. Un grad de protecție IP69K, materiale externe conforme FDA, unsoare alimentară NSF-H1 și un design curat al suprafeței pentru a evita acumularea de solvenți și lichide de spălare sunt doar câteva. Cu toate acestea, fabricile moderne de alimente și băuturi trebuie, de asemenea, să îndeplinească multe cerințe de performanță pentru a se remarca pe o piață competitivă la nivel global. De exemplu, un distribuitor cu un debit mare va crește numărul de cicluri, în timp ce consumul redus de energie va reduce facturile la energie.
Gamă largă de aplicații
Toate tipurile de mașini și sisteme sunt setate să beneficieze de SMC JSY5000-H cu cinci porturi, inclusiv cele care fac parte din liniile de producție, umplere și ambalare. JSY5000-H nu oferă doar un consum de energie de până la 0,1 W (datorită unui circuit de economisire a energiei), ci și un debit mare de 1600 l/min - totul dintr-un design dimensional ușor și compact. Această capacitate contrastează cu multe insule de distribuitoare existente cu debit mare, care necesită multă putere și spațiu, ambele fiind neavantajoase pentru instalațiile de produse alimentare, băuturi și fabrici de bere.
O altă problemă este comunicția. Multe unități de producție alimentare, băuturi și fabrici de bere se bazează în continuare pe soluții complexe din punct de vedere electric, cu cablare excesivă, care furnizează date insuficiente pentru a îmbunătăți controlul și nivelul de performanță al aplicației. Noua insulă de distribuitoare cu design curat, JSY5000-H , oferă comunicații punct la punct IO-Link, conducând la economii prin reducerea timpului de instalare și configurare, împreună cu mai puține cablaje, conectori și echipamente auxiliare. Cel mai important, însă, comunicarea IO-Link permite accesul la toate valorile numerice din distribuitor, precum și controlul de la distanță al rețelelor industriale (utilizatorii pot regla și verifica parametrii de oriunde). La rândul lor, instalațiile se bucură de un control mai bun al aplicației, de date mai exacte și de o diagnosticare corespunzătoare a componentelor.
Gata de folosire
Această insulă de distribuitoare, gata de utilizare, care este disponibil și sub forma unei unități singulare, este în totalitate sigură pentru utilizare în echipamentele de producție din fabricile de produse alimentare, băuturi și fabrici de bere, inclusiv acolo unde sunt prezente zone de stropire. Toate piesele metalice ale supapei sunt fabricate din oțel inoxidabil 316, oferind astfel performanță anticorozivă.
Orice fabrică cu distribuitoare instalate departe de echipamentele lor sau chiar în interiorul dulapurilor necesită o întreținere mai dificilă, un control slab al echipamentului și cheltuieli mai mari pentru liniile de aer. Cu toate acestea, cu SMC JSY5000-H este posibil să eliminați toate aceste probleme. Această nouă insulă de distribuitoare avansată poate funcționa în proximitatea activităților de procesare a alimentelor și a băuturilor, ajutând la creșterea performanței și controlului la noi niveluri.
21.01.2022