Mai puține cabluri și mai multă compatibilitate cu noua insulă combinată cu ejectoare/distribuitoare SMC
Noua insula combinată cu ejectoare/electrodistribuitoare JSY & ZK2-A SMC nu numai că simplifică sistemele pneumatice în aplicațiile care necesită atât presiune pozitivă, cât și negativă (vacuum), de asemenea, reduce cerințele de cablare, oferă compatibilitate completă cu mai multe protocoale de comunicație fieldbus și elimină fluctuațiile de presiune.
Până acum, dacă un client avea nevoie atât de presiune pozitivă, cât și de presiune negativă, era necesar să monteze două manifolduri diferite: unul pentru distribuitoarele care controlează actuatorii pneumatici iar altul pentru ejectoarele și ventuzele de vacuum. Mai nou, SMC a combinat două produse inedite – insula de distribuitoare cu 5 porturi seria JSY și insula de ejectoare de vacuum ZK2-A – într-o singură unitate.
Mai puține caburi, mai mult spațiu
Ușor adaptabilă la toate tipurile de instalații, principalul avantaj este reducerea cablajelor, deoarece există o singură intrare electrică pentru întreaga insulă de distribuitoroare. Acest concept nu numai că reduce costurile de cablare și timpul de conectare, economisește și spațiu în cadrul sistemelor în mișcare, cum ar fi roboții dar și numărul de module de conectare/deconectare. În plus, lungimea totală este mai scurtă decât cea a distribuitoarelor individuale, în ciuda faptului că oferă până la 32 de ieșiri combinate (2 până la 24 de stații de distribuitoare și 1 până la 8 ejectoare).
Compatibil Fieldbus
Seriile JSY & ZK2-A oferă mai multe opțiuni pentru protocoalele de comunicare fieldbus pentru controlul de la distanță și monitorizarea proceselor de producție, deoarece utilizatorii pot beneficia de unitățile cu interfețe seriale care sunt însoțite de seria JSY pentru a oferi controlul simultan al ejectoarelor de vacuum. Prin urmare, devine posibil să controlați atât distribuitoarele, cât și ejectoarele cu până la 15 protocoale - inclusiv EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT și IO-Link - precum și sistemul wireless SMC.
Păstrează-ți-vă calmul sub presiune
Comparativ cu puținele produse disponibile pe piață, produsele SMC JSY și ZK2-A oferă o diferență semnificativă. Unitatea conectează insula de distribuitoare și cea de ejectoare de vacuum folosind o placă de capăt specială, ce permit utilizatorilor să beneficieze de un sistem separat pentru alimentarea și evacuarea fiecărei părți a unității. Această configurație contrastează cu soluțiile concurenței în care atât distribuitoarele, cât și ejectoarele sunt conectate la aceelași orificiu de evacuare. Avantajul seriilor JSY & ZK2-A de la SMC este că anulează fluctuațiile de presiune și funcționarea instabilă a ejectoarelor, deoarece fiecare produs are propria sa structură independentă de alimentare și evacuare. De remarcat este că, nu există niciun compromis în ceea ce privește presiunea vacuum, debitul de aspirație sau capacitatea de răspuns.
Datorită raportului impresionant referitor la rația dintre debit și dimensiunea distribuitorului (debit de până la 567 l/min), utilizatorii pot reduce timpul total de proces și pot crește OEE, în timp ce insula de ejectoare de vacuum cu până la opt unități oferă o soluție extrem de flexibilă pentru inginerii proiectanți. Timpul redus de instalare respectiv mentenanța redusă reprezintă avantaje suplimentare oferite de noile serii JSY& ZK2-A. Produsul este setat să beneficieze de o multitudine de aplicații de asamblare, transfer și manipulare a materialelor, inclusiv transportul pieselor cu găuri, suprafețe neregulate sau forme complexe, precum și procese de formare a cutiilor de carton.
1 iul. 2022