Extinderea gamei de aplicații cu noul senzor de presiune ISE7#/7#G/79S
Senzorul de presiune SMC din seria ISE7# a fost îmbunătățit, permițând intervale mai mari de presiune, oferind o flexibilitate mărită și un control mai ridicat al aplicațiilor.
Cel mai nou sensor de presiune SMC din ceria ISE7# primit noi funcții care vor îmbunătăți performanța și eficiența solicitărilor Industriei 4.0.
Această versiune dispune de comunicație IO-link, oferind operatorilor un control mai mare cu mai multe date disponibile și diferite avertismente de diagnosticare, pe lângă alertele standard, cum ar fi intervalul de presiune nominală și limita superioară de temperatură.
Extinzând intervalele de presiune nominală până la maximum 50 MPa, seria ISE7# poate fi folosit într-o gamă largă de aplicații, indiferent de presiune. Senzorul are un grad de protecție IP67 cu un conector M12, este robust și poate rezista în medii periculoase.
Având un afișaj în unghi cu 3 ecrane și un mecanism de rotație a unității, utilizatorii beneficiază de o vizualizare amplă a presiunii curente și a altor valori selectabile de oriunde, permițând o adaptare rapidă în cazul oricărei modificări ulterioare.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Recunoaștem necesitatea de a ne actualiza permanent produsele și de a oferi clienților noștri flexibilitatea și economisirea costurilor în această piață extrem de competitivă. Această nouă generație de senzori din seria ISE7# a fost concepută pentru a satisface astfel de solicitări și pentru a sprijini nevoile clienților noștri.”
Pentru mai multe informații despre ISE7#/ISE7#G/ISE79S, vă rugăm să vizitați secțiunea de produse noi SMC www.smc.eu
01.08.2022
1 aug. 2022