SMC a dezvoltat sistemul unic wireless fieldbus ca răspuns la cerințele moderne, solicitând o mai mare mobilitate și libertate de mișcare în mijlocul utilizării crescute a roboților și a altor echipamente în care soluțiile cu fir sunt nepotrivite. Noua serie EXW1 încorporează mai multe inovații ca răspuns la feedback-ul primit de la clienți pentru EX600-W. Acesta înbunătățește conceptul fieldbus wireless descentralizat, oferind o viteză de rețea de până la 1 Mbps (250 kbps în cazul EX600-W), permițând în același timp conectarea a până la 880 de intrări/880 de ieșiri la o singură bază fără a fi nevoie să utilizați cabluri de comunicație. Dimensiunea unității combinate de bază și de la distanță din seria EXW1 a fost redusă cu 86 % în volum și cu 83 % în greutate, în comparație cu tipul modular EX600-W. EXW1 este un sistem de semnale I/O care poate fi utilizat în combinație cu EX600-W, oferind astfel o mai mare flexibilitate, astfel încât să poată fi adăugate distribuitoare și unități master IO-Link pentru a răspunde diferitelor cerințe ale aplicațiilor.
Stabilitate de comunicare
La fel ca EX600-W, și EXW1 asigură o comunicare robustă și sigură, dar cu o rază extinsă de până la 100 m, ceea ce facilitează conectarea acestuia cu o mare varietate de dispozitive de intrare/ieșire răspândite în fabrică. La fel ca și predecesorul său, EXW1 transmite și prin propagarea undelor radio în banda de înaltă frecvență ISM de 2,4 GHz - o bandă necomercială rezervată pentru scopuri industriale, științifice și medicale. Utilizează funcțiile de salt de frecvență (FH) și de selecție a canalului de frecvență (FCS), care împiedică interferențele de la alte dispozitive fără fir, pe lângă criptarea datelor care exclude accesul neautorizat din exterior. Cu prevederea de a adăuga o antenă externă (IP67), sistemul fieldbus wireless poate fi instalat chiar într-un panou de control de metal sau într-o cutie de control într-un mediu cu praf sau dur, fără a afecta raza de comunicare sau performanța. Fiind compact și ușor, EXW1 este foarte potrivit pentru montarea pe părțile mobile ale roboților. Cu o viteză de comunicare, timpi de răspuns și capacitate crescută de transmitere a datelor, EXW1 este foarte adaptabil în diferite industrii și echipamente, răspunzând nevoilor tot mai mari ale proiectanților de echipamente și inginerilor de producție și întreținere. EXW1 poate fi utilizat pe scară largă în orice industrie care are flexibilitatea de a comunica cu diverse rețele, iar versiunea compatibilă IO-Link prezintă capacități de comunicare și mai mari.
Sistemul de fieldbus wireless SMC abordează problemele asociate cu cablurile din piesele mobile ale mașinilor, cum ar fi mesele rotative fie cele de indexare sau în brațele robotului pentru schimbarea componentelor. Acestea includ riscul mare de deteriorare/deconectare a cablurilor la piesele în mișcare, complicații care decurg din prea multă cablare, lipsa spațiului și lipsa personalului specializat pentru depanare. Pierderea de comunicare rezultată din cauza cablurilor rupte/deconectate care nu numai că cauzează o productivitate scăzută, dar costă și timp și resurse pentru a instala cablurile de înlocuire și a restabili toate conexiunile. Sistemul wireless descentralizat menține productivitatea în cazul oricărei întrerupere de tensiune, economisește bani prin mai puține cablaje, conectori și alte echipamente auxiliare, cum ar fi îmbinările rotative scumpe. Chiar dacă mai multe baze wireless sunt utilizate în aceeași zonă de comunicație, așa cum este cazul în automatizarea fabricii, fiecare bază wireless este capabilă să comunice eficient cu unitățile secundare cu care sunt asociate.
În concluzie, EXW1 oferă următoarele caracteristici principale:
• Compact și ușor
• Raza de comunicare crescută
• Antenă externă
• Răspuns de comunicare mai rapid
• Poate fi utilizat în combinație cu modelele EX600-W existente.