Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lansează versiunea modulară a debitmetrului digital pentru debit mărit, cu senzori de temperatură și presiune integrați

SMC lansează versiunea modulară a debitmetrului digital pentru debit mărit, cu senzori de temperatură și presiune integrați

Unul dintre cele mai noi debitmetre digitale care se alătură familiei SMC, este seria PF3A#H, ce monitorizează consumul de aer pe linia principală cu un raport de 100:1. Este compatibil IO-Link și oferă posibilitatea de a fi conectat la grupuri de preparare aer. Astfel, se poate obține o soluție completă, datorită senzorilor de presiune și temperatură integrați.

Produsul PF3A8#H este unul dintre cele mai recente completări ale seriei de debitmetre SMC care acoperă o gamă extinsă de măsurare a debitului și are un afișaj clar și ușor de citit, aspect deosebit de important în monitorizarea liniei principale, sau a echipamentelor specifice.

Vizând o soluție completă cel mai nou produs PF3A8#H este inovativ, oferind un senzor de presiune integrat (măsurând de la 0 la 1,0 MPa) și un senzor de temperatură (măsurând de la 0 la 50ºC). Prin urmare, nu este nevoie de instalarea unui presostat digital suplimentar, astfel reducând dimensiunile față în față respectiv adâncimea.

Pe lângă aceste avantaje, oferă clienților posibilitatea de instalare a grupurilor de preparare aer și a senzorilor de debit. Toate acestea pot fi realizate într-o maneiră simplă, fără a fi necesare operațiuni suplimentare în timpul instalării sau demontării senzorului.

Marele avantaj oferit de PF3A8#H, cu un afișaj cu 3 culori și 4 ecrane, este acuratețea informațiilor, și anume monitorizarea debitulul instantaneu, al presiunii și al temperaturii. Afișajul se poate roti în trepte de 90°, permițând operatorilor să ia notițe și să seteze senzorul de debit în timp ce verifică valoarea măsurată.

Cu un raport al debitului de 100:1, definit ca raportul dintre intervalul de scară și punctul minim de măsură, PF3A8#H poate detecta scurgeri și poate monitoriza consumul de aer pe linia principală cu un singur produs.

În plus, sunt oferite valori detaliate despre performanța unei aplicații, datorită compatibilității IO-link, oferind clienților informații instantanee despre principalii parametri ai instalației.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Ne ascultăm mereu clienții și căutăm modalități de a spori eficiența și de a reduce costurile de operare. Acest debitmetru de ultimă generație oferă partenerilor noștri o soluție completă cu o flexibilitate și o funcționalitate mărită, fiind în același timp foarte simplu de setat și de operat.”

Printr-o structură de tip alezaj realizată din aliaj de aluminiu, PF3A8#H este incredibil de rezistent, deoarece construcția bypass-ului reduce nivelul umidității din aer și al materiilor străine acumulate în debitmetru, astfel garantând o durată de viață mai lungă.

Pentru mai multe informații despre seria PF3A8#H, vă rugăm să vizitați secțiunea de produse noi la www.smc.eu

 

17.12.2021

17 dec. 2021