SMC lansează un thermo-chiller compact ideal pentru economisirea spațiului
Noul thermo-chiller SMC montabil în rack, seria HRR a fost proiectat pentru instalările în care spațiul restrâns reprezintă o problemă. Acesta oferă, de asemenea, eficiență în ceea ce privește instalarea și întreținerea, deoarece poate fi reglat și întreținut în timp ce este instalat într-un rack.
SMC a răspuns solicitărilor de pe piață prin lansarea unui nou thermo-chiller montabil în rack, compact ca dimensiune, dar bogat în caracteristici remarcabile.
Montabil într-un rack de 19 inci, HRR economisește spațiu, permițând montarea mai multor sisteme împreună, reducând timpul de configurare. Eficiențe suplimentare de instalare sunt obținute prin includerea standard a unui filtru pentru particule, a unei conducte de derivare, a unei electrovalve de derivare și a unui senzor de flux, cu opțiunea de a include un filtru de apă de-ionizată.
Întreținerea HRR este ușoară datorită unui design cu acces frontal care permite înlocuirea și ajustarea componentelor cheie fără a demonta thermo-chiller-ul din rack. În plus, 23 de coduri de alarmă și condiții pot fi afișate pentru a ajuta la auto-diagnosticare.
Un reprezentant SMC a declarat: "La SMC căutăm întotdeauna modalități de a ajuta partenerii noștri să obțină eficiență în funcționare. Seria HRR este un exemplu excelent în care un design deosebit întâlnește o calitate excelentă în ceea ce privește productivitatea și fiabilitatea."
Thermo-chillerul HRR este extrem de fiabil, cu o stabilitate a temperaturii de ±0,1 °C. De asemenea, are capacitatea de a genera căldură, fără a avea nevoie de un încălzitor, oferind stabilitate continuă a temperaturii în timpul lunilor de iarnă mai reci, rezultând un proces mai constant și o îmbunătățire a calității produsului final.
Disponibil într-o varietate largă de modele, cu capacități de răcire cuprinse între 950 W și 5000 W (50 Hz) și capacități de încălzire între 200 W și 1000 W (50 Hz), seria HRR este ideală pentru o serie de aplicații, inclusiv oscilator laser, prelucrare cu laser, marcator laser, instrument X-ray (digital) și microscop electronic.
Pentru mai multe informații despre seria HRR, vizitați Secțiunea de Produse Noi de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu
12.03.2021
12 mar. 2021