Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lansează un ejector multietajat ușor și eficient

SMC lansează un ejector multietajat ușor și eficient

SMC și-a reînnoit gama de ejectoare multietajate cu seria ZL1/ZL3/ZL6, ca răspuns la cererea de reducere a greutății cauzată de creșterea utilizării roboților. Această adiție la gama de echipamente pentru vacuum a Grupului SMC satisface cerințele de flux de suflare pentru piesele de lucru cu niveluri ridicate de pierderi, oferind în același timp eficiență energetică.

SMC a lansat o serie de ejectoare multietajate de înaltă eficiență, compacte și ușoare în design, dar cu o putere de aspirație impresionantă.

Construcția difuzorului cu trei etaje a modelului ZL1/ZL3/ZL6 asigură un debit de aspirație sporit cu 250% în comparație cu un model cu un singur etaj. Mai mult, lansarea modelelor ZL3 și ZL6 vine cu o creștere a debitului maxim de aspirație de până la 600 l/min.

Acest nou ejector SMC este ideal pentru piesele de lucru cu suprafețe poroase sau neregulate, cum ar fi cartonul sau materialele lemnoase, utilizate în mod frecvent în industria ambalajelor.

În ciuda capacităților sale puternice de aspirație, această nouă serie este incredibil de ușoară. Împreună cu designul său compact, se reduce încărcătura pe părțile mobile ale roboților industriali. De asemenea, având un corp compact, mașinile pot fi reduse ca dimensiune, deoarece componentele pentru ejectorul multietajat - cum ar fi difuzorul cu trei etaje, senzorul de presiune pentru vacuum, valvele de alimentare și evacuare, filtrul și silențiosul - pot fi integrate într-o singură unitate.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Noul ZL permite clienților noștri să colaboreze și să lucreze împreună cu roboții colaborativi pentru a-și menține avantajul competitiv în ceea ce privește calitatea, costul și eficiența.

"Ejectorul nostru cu trei etaje îmbunătățit reduce, de asemenea, consumul de aer. Modelul ZL1 are o reducere a consumului de aer cu aproximativ 10%, fără a compromite capacitatea de aspirație. Am realizat această economie de energie prin reducerea presiunii de alimentare pentru presiunea maximă a vacuumului la doar 0,33 MPa, consumând doar 57 l/min. Modelele ZL3 și ZL6 au opțiunea de a avea montat un senzor de presiune cu funcție de economisire a energiei, care reduce consumul de aer cu până la 90% prin întreruperea alimentării cu aer când se atinge nivelul de vacuum dorit."

De asemenea, nu mai sunt necesare instrumente pentru înlocuirea amortizorului și a filtrului de aer la modelul ZL1, ceea ce reduce timpul necesar pentru mentenanță și inspecție. Pe de altă parte, modelele ZL3 și ZL6 fac branșarea mai ușoară datorită posibilității de a alege orificiul dublu, oferind astfel economii suplimentare la instalare.

Pentru mai multe informații despre noile modele ZL1/ZL3/ZL6, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi a SMC pe site-ul www.smc.eu.

15 mai 2020