SMC lansează un sistem de ejectoare și pompe cu vacuum super silentios și economic, toate într-unul singur
SMC a adus o nouă perspectivă unității sale populare de vacuum cu ejector și pompă totul-în-unul, odată cu lansarea seriei ZK2-A. Cea mai recentă versiune oferă clienților eficiențe remarcabile în ceea ce privește spațiul, consumul de energie, întreținerea și zgomotul.
Furnizorul de soluții pentru automatizări, SMC, continuă să creeze componente care conduc la eficiență în producție prin inovație și design - și cel mai recent produs care beneficiază de această abordare este popularul ejector/pompă pentru vacuum ZK2.
Noul ZK2-A a fost proiectat pentru a fi flexibilil și este complet interschimbabil cu seria ZK2, partajând aceeași distanță de montare și dimensiuni ale portului. În plus, menține caracteristicile originale de economisire a energiei, inclusiv un senzorul digital de presiune care reduce consumul de aer cu până la 90% și un ejector cu două trepte, care crește fluxul de aspirație cu până la 50%, reducând totodată consumul de aer.
Cu toate acestea, noua proiectare aduce o serie de îmbunătățiri care contribuie la îmbunătățirea productivității. Supapa de reținere este acum integrată în garnitura corpului, prevenind erorile de montare sau căderea acesteia în momentul înlocuirii filtrului. Și piulița lungă de blocare vine ca standard, îmbunătățind controlul acului de ajustare al fluxului de spargere a vacuumului.
Clienții beneficiază și de ușurința adaptării ZK2-A cu montajul pe șină DIN, precum și de înlocuirea sau modernizarea componentelor din ejector/manifold, cum ar fi senzorii de presiune la vacuum.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Seria ZK2-A are toate beneficiile designului original totul-în-unul, cu componente integrate și cablare redusă, ceea ce o face excepțional de compactă și ușoară. Cu toate acestea, această ultimă versiune dispune de un amortizor de evacuare a zgomotului foarte eficient, cu un debit de aspirație îmbunătățit de până la 20%, oferind medii de lucru mai sănătoase, versatilitate și economii de energie.”
Configurația ZK2-A este o componentă ideală pentru o varietate de aplicații, cum ar fi ambalarea și dezambalarea, transferul și transportoarele de panouri. Este deosebit de potrivită acolo unde spațiul este restrâns pe echipamentele generale sau pentru roboții care au spațiu limitat pentru ejector.
Pentru mai multe informații despre seria ZK2-A, vă rugăm să vizitați secțiunea de Noi Produse de pe site-ul SMC la www.smc.eu.
12 iun. 2020