SMC lansează un nou monitor de senzori digital multi-canal
Monitorizarea mai multor linii dintr-o fabrică a devenit mai ușoară datorită noului monitor de senzori digital multi-canal cu afișaj pe 3 ecrane, PSE200A, dezvoltat de SMC.
Cel mai nou produs adăugat de SMC în gama sa de Senzori și Comutatoare centralizează monitorizarea diferitelor senzori utilizând un monitor compatibil cu IO-Link, cu afișaj pe 3 ecrane.
Orice senzor care consumă mai puțin de 50 mA și are o ieșire de 1-5 VDC poate fi conectat la PSE200A, oferind o soluție completă pentru monitorizarea fiecărui aspect al producției de linie, de la presiune la debit și electrostatici până la temperatură.
Acesta are patru canale, astfel încât până la patru senzori pot fi conectați simultan, reducând semnificativ spațiul necesar pentru instalare.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Seria PSE200A răspunde nevoilor clienților noștri, deoarece economisește costurile, îmbunătățește eficiența generală a procesului și disponibilitatea mașinilor datorită compatibilității cu IO-Link. Poate fi utilizat ca hub între unitatea principală IO-Link și senzori, convertind datele analogice într-un format digital care crește disponibilitatea datelor ce pot fi accesate de la distanță, în orice moment și în orice loc.
„De asemenea, poate detecta diferența de presiune dintre două puncte, astfel încât starea de „colmatare” a filtrelor de pe două linii diferite poate fi monitorizată de la distanță în același timp, permițând întreținerea inteligentă a FRL-urilor și prevenirea defectelor, ceea ce reprezintă o cerință importantă pentru clienții noștri.”
Beneficiile suplimentare ale designului PSE200A includ posibilitatea de a schimba setările câmpului în timpul verificării valorilor măsurate, unde până la trei senzori pot fi afișați simultan datorită afișajului pe 3 ecrane. Mai mult, acesta dispune de o setare rapidă și ușor de realizat pentru utilizator, în 3 pași, cu funcție de capturare a datelor.
Pentru mai multe informații despre PSE200A, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi a SMC pe site-ul www.smc.eu.
13 mar. 2020