Nou senzor digital manifold SMC pentru masurarea debitului oferă un control centralizat
Un nou senzor digital SMC simplifică controlul debitului și al temperaturii în liniile de producție prin integrarea tuturor senzorilor într-o singură unitate.
Seria PF3WB/C/S/R este insulă de senzori digitali de debit care centralizează controlul debitului și temperaturii pentru diferitele linii amplasate în cadrul unei instalații.
Prin integrarea senzorilor de debit într-o singură unitate, în loc să fie pe fiecare linie, această ultimă inovație SMC nu doar că economisește timpul de inspecție, dar instalarea este mult mai ușoară și mai rapidă datorită tubulaturii minime.
Clienții beneficiază, de asemenea, de o flexibilitate sporită datorită opțiunii de trei designuri diferite pentru colecție - de bază (B), drept (C) și alimentare și retur (S/R) - făcând unitatea PF3W ideală pentru industria semiconductoarelor, prelucrării metalelor, automobile și automatizării generale.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Căutăm mereu să dezvoltăm soluții care să ajute clienții noștri să opereze cât mai eficient posibil și am reușit acest lucru cu noua colecție PF3W. Nu doar că economisește timp și crește productivitatea, dar este cu până la 65% mai ușoară decât modelele similare, cu o reducere suplimentară a spațiului de până la 85%."
Cu ajutorul senzorului de debit, se obțin economii suplimentare de timp datorită unui afișaj cu 3 ecrane, care afișează simultan rata de debit curentă și o gamă selectabilă de valori - setare, histerezis, minim sau maxim - care apare cu culoarea roșu sau verde când se află în intervalul acceptabil.
În plus, senzorii de debit sunt compatibili IO-Link, reducând costurile generale și sporind eficiența. Un senzor de temperatură integrat îmbunătățește în continuare disponibilitatea mașinii prin prezicerea mentenanței apei de răcire.
Pentru mai multe informații despre colecția PF3W, vă rugăm să consultați Catalogul Digital SMC.
17 ian. 2020