Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lansează debitmetrul digital pentru debit mărit

SMC lansează debitmetrul digital pentru debit mărit

Cel mai recent debitmetru digital care se alătură familiei SMC, PF3A7#H, monitorizează consumul liniei principale cu un raport de 100:1. Mai nou, beneficii suplimentare vin împreună cu IO-Link.

Seria PF3A7#H este una dintre cele mai recente completări la varietatea de debitmetre SMC, care acoperă o gamă largă de măsurare a debitului și dispune de un afișaj clar și ușor de citit, ceea ce este crucial în monitorizarea liniei principale, a celei secundare, sau a echipamentului specific.

Cu un impresionant raport de debit de 100:1, definit ca raportul între intervalul la scară completă și punctul minim de măsură, seria PF3A7#H poate detecta scurgeri și poate monitoriza consumul de aer al liniei principale cu un singur produs.

Precizia informațiilor stă la baza PF3A7#H, cu un afișaj cu 3 culori și 2 linii, care poate fi rotit în incrementări de 90°, permițând operatorilor să ia notițe și să seteze debitmetrul în timp ce verifică valoarea măsurată.

În plus, informații mai detaliate despre performanța unei aplicații sunt furnizate datorită compatibilității cu IO-Link, împreună cu ieșirea analogică. Intrarea externă poate reseta valorile acumulate, maxime și minime fără a necesita manipulare.

Un purtător de cuvânt al Companiei SMC a declarat: "Suntem mereu atenți la nevoile clienții noștri și căutăm modalități de a îmbunătăți eficiența și de a reduce costurile de operare.

"Acest debitmetru de generație următoare oferă clienților noștri o mai mare flexibilitate și funcționalitate, în timp ce este foarte simplu de setat și de utilizat. Pierderilor minime de aer, definește seria PF3A7#H ca fiind produsul ideal pentru cei interesați de eficiența energetică."

Prin intermediul unei structuri de tip canal realizate din aliaj de aluminiu, seria PF3A7#H este extrem de durabil deoarece construcția de bypass reduce nivelurile de aer umed și impurități străine care întâlnesc debitmetrul garantând o durată de viață mai lungă.

Pentru mai multe informații despre seria PF3A7#H, vă rugăm să vizitați Secțiunea de produse noi de la SMC pe www.smc.eu.

 

18 sept. 2020