Cea mai recentă electrovalvă SMC, seria JSX, a fost creată pentru a rezista condițiilor adverse de mediu în cazul în care este nevoie de controlul pornit/oprit al aerului, apei sau uleiului.
Corpul și bobina seriei JSX sunt acoperite cu oțel inoxidabil, astfel încât aceasta să fie extrem de rezistentă la coroziune, ceea ce îi prelungește durata de viață și îmbunătățește eficiența precum productivitatea. Rezistența suplimentară este garantată deoarece carcasa este protejată conform standardului IP67 și îndeplinește standardele internaționale de siguranță, facilitând exportul.
Alte beneficii ale electrovalvei JSX includ o forță de bobină îmbunătățită, care a crescut cu 10% față de predecesorul său, în timp ce consumul de energie s-a redus cu 14%.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Înțelegem provocările de mediu cu care se confruntă clienții noștri atât în fabrică, cât și în exterior, așadar căutăm întotdeauna modalități de a-i ajuta să obțină o productivitate și eficiență energetică mai mare. Seria JSX este un exemplu remarcabil al inovației noastre în design și reprezintă o mare adiție la gama noastră de electrovalve."
Mai multă flexibilitate a fost integrată în designul seriei JSX pentru a ușura manipularea cablurilor, care este cunoscută pentru a fi consumatoare de timp, datorită rotației bobinei cu 360 de grade.
Pentru mai multe informații despre seria JSX, vă rugăm să vizitați Secțiunea de produse noi de la SMC pe www.smc.eu.
18 sept. 2020