Noua serie JMHZ2 a fost proiectată de SMC să fie atât mică cât și ușoare, maximizând punctul său de prindere și productivitatea.
Cu o lungime cu până la 21% mai mică și o greutate cu până la 43% mai mică decât omologul său MHZ2, JMHZ2 are aceeași dimensiune a cilindrului, astfel încât punctul maxim de prindere este mărit, evitând interferența dintre corpul graifărului și mașină. De asemenea, prin permiterea brațului robotului să se miște mai rapid cu încărcături reduse de inerție, timpul de ciclu este îmbunătățit și randamentul optimizat.
În plus, s-a obținut o rigiditate ridicată și o repetabilitate precisă de ±0,01 mm prin integrarea unei ghidaje lineare și a elementului de prindere într-o singură piesă.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Mașinile de astăzi continuă să devină mai mici și mai ușoare, cu componente ambalate în spațiul disponibil. Am luat în considerare acest aspect când am proiectat graifărul pneumatic JMHZ2. Cu caracteristica suplimentară a ghidajului liniar, care este neobișnuit de găsit în acest tip de mâner, suntem siguri că seria JMHZ2 va fi o adiție populară în seria noastră J."
Pentru o flexibilitate suplimentară, JMHZ2 are trei opțiuni de montaj din două direcții și este disponibil în patru dimensiuni de cilindru: Ø8, Ø12, Ø16 și Ø20. Aceasta îl face o soluție ideală pentru manipularea pieselor mici unde există o distanță mare de la manipularea materialelor la punctul de prindere, pentru echiparea cu instrumente a brațelor robotului, pentru transferul pieselor ușoare și pentru aplicații de preluare și plasare în spații înguste.
Pentru mai multe informații despre noua serie JMHZ2, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi a SMC pe site-ul www.smc.eu.
14 feb. 2020