SMC lansează ionizatoare separate de tip bară și duză
SMC a introdus noua seria de ionizatoare IZT, o soluție compactă, cu un controler separat pentru optimizarea spațiului. Noul design oferă, de asemenea, capacități îmbunătățite de monitorizare, iar barele și duzele sunt ușor de ajustat, chiar și atunci când sunt amplasate în spații greu accesibile.
Noua gamă de ionizatoare SMC de tip duză și bară dispune de un controler separat pentru a satisface solicitările numeroase ale partenerilor pentru un design compact în situațiile în care spațiul este limitat.
Seria IZT este disponibilă în patru modele - 40/41/42/43 - care previn deteriorarea electrostatică a pieselor electrice, permițând procese de fabricație mai sigure și reducând defectele de producție și costurile derivate asociate produselor defecte.
Acum, când atât ionizatoarele de tip bară, cât și cele de tip duză sunt unități independente, pot fi montate în spații restrânse, până la patru fiind conectate la un singur controler. Acest lucru nu numai că face ionizatorul ușor de monitorizat și ajustat, dar reduce și spațiul necesar pentru a găzdui controlerul și timpul de instalare.
Deoarece IZT dispune de funcții de detectare și întreținere, precum și de afișaj LED, funcționarea ionizatorului poate fi monitorizată eficient, permițând detectarea oricărei contaminări a emițătorului și îmbunătățind eficiența în continuare. Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Am răspuns solicitărilor partenerilor pentru ionizatoare compacte, care sunt mici ca dimensiune, dar mari în ceea ce privește capacitățile. Seria IZT îndeplinește toate aceste criterii și, datorită emisiei ionilor prin aer comprimat, distanța de eliminare electrostatică este extinsă, îmbunătățind atât viteza de producție, cât și randamentul. Este potrivită pentru o gamă largă de industrii, inclusiv producția de semiconductori, producția de filme de înaltă performanță și producția de măști.
Seria IZT este disponibilă cu două tipuri de cartușe electrodice cu întreținere redusă, economisire de energie sau înaltă viteză, oferind o flexibilitate și o varietate suplimentară pentru diferite aplicații. Ambele tipuri sunt demontabile și înlocuibile pentru întreținere mai ușoară.
Cu o configurație flexibilă, oferind variații în lungimea barei de la 160 mm la 2500 mm și alimentare cu aer selectabilă pe partea dreaptă, stângă sau ambele părți, ionizatorul tip bară IZT se evidențiază prin adaptabilitatea sa. În plus, posibilitatea de a alege suporturi pentru ambele tipuri, cel bară și duză crește în continuare versatilitatea produsului.
Pentru mai multe informații despre seria IZT, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi de la SMC pe www.smc.eu.
11 dec. 2020