SMC lansează noul cilindru pneumatic servo IN-777
Pentru instalațiile care necesită un control precis și eficient în condiții de funcționare dificile, SMC lansează noul cilindru pneumatic servo IN-777 pentru poziționarea și controlul multi-punct.
Cu electrovalva și controlerul său servo integrate, cel mai nou cilindru pneumatic servo SMC oferă o mai mare controlabilitate a instalației și a procesului.
Noul IN-777 oferă rate rapide de răspuns și niveluri ridicate de repetabilitate a poziției de +0,5 mm, împreună cu 10 setări de viteză. Pentru îmbunătățirea rețelelor wireless și a conexiunilor, este, de asemenea, compatibil cu protocolul HART.
Ideal pentru utilizare în condiții dificile, noul cilindru pneumatic servo oferă rezistență la mediu IP67 și poate fi utilizat la temperaturi ambientale cuprinse între -20°C și 60°C.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Căutăm în mod constant modalități de îmbunătățire a soluțiilor pentru a oferi performanțe și fiabilitate sporite. Acest nou cilindru pneumatic servo face exact acest lucru; oferă rate rapide de răspuns și repetabilitate ridicată a poziției, în special în condiții dificile de funcționare. De asemenea, este mai compact și robust decât soluțiile anterioare și asigură o mentenanță îmbunătățită.”
Structura sa modulară, în care elemente precum insula de electrodistribuitoare, ansamblul de controler și unitatea de senzor de poziție pot fi înlocuite ușor, este ideală pentru o întreținere mai ușoară. De asemenea, dispune de o funcție integrată de auto-diagnosticare, cu lampă LED și ieșire de semnal.
Noul cilindru pneumatic servo de la SMC este ideal pentru utilizare în industriile de proces industriale, inclusiv cea chimică și minerit, unde este potrivit în special pentru deschiderea și închiderea porților rezervoarelor de flotație.
Pentru mai multe informații despre IN-777, vă rugăm să vizitați secțiunea de Noi Produse de pe site-ul SMC la www.smc.eu.
12 iun. 2020