Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
SMC a răspuns cererii de pe piață prin lansarea unui nou chiller termic montabil în rack, care are un design compact, dar oferă caracteristici remarcabile. Montabil într-un rack de 19 inci, HRR economisește spațiu prin permiterea integrării mai multor sisteme, reducând timpul de instalare. Eficiențe suplimentare de instalare sunt obținute deoarece un filtru pentru particule, conducte de bypass, valvă bypass și un debitmetru sunt integrate standard, cu opțiunea de filtru pentru apă de-ionizată. Întreținerea seriei HRR este ușoară datorită unui design cu acces frontal care permite înlocuirea și ajustarea componentelor principale fără a demonta thermo-chillerul din rack. În plus, pot fi afișate 23 de coduri și condiții de alarmă pentru a ajuta la autodiagnosticare. Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "La SMC, căutăm întotdeauna modalități de a ajuta clienții noștri să obțină eficiențe operaționale. HRR este un exemplu excelent în care designul remarcabil întâlnește calitatea excelentă în ceea ce privește productivitatea și fiabilitatea." HRR este extrem de fiabil, cu o stabilitate a temperaturii de ±0,1 °C. De asemenea, are capacitatea de a genera căldură, fără a avea nevoie de un încălzitor, oferind o stabilitate continuă a temperaturii în lunile reci de iarnă, rezultând un proces mai uniform și o îmbunătățire a calității produsului final. Disponibil într-o varietate largă de modele, cu capacități de răcire cuprinse între 950 W și 5000 W (50 Hz) și capacități de încălzire de la 200 W la 1000 W (50 Hz), HRR este ideal pentru o serie de aplicații, inclusiv oscilator laser, prelucrare laser, marcator laser, instrument pentru raze X (digital) și microscop electronic. Pentru mai multe informații despre HRR, vă rugăm să vizitați Secțiunea de produse noi de la SMC pe www.smc.eu.