Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lansează cea mai mică insulă de distribuitoare din lume

SMC lansează cea mai mică insulă de distribuitoare din lume

În urma colaborării strânse cu clienții săi și identificării nevoii pentru soluții eficiente în ceea ce privește spațiul și costurile, SMC lansează insula de distribuitoare cu 5 orificii JSY, cu cea mai mică lățime de doar 6,4 mm.

SMC, furnizor de soluții pentru automatizare, a creat cea mai îngustă insulă de distribuitoare cu 5 orificii disponibilă în prezent. Cu doar 6,4 mm, noul model JSY este mai compact și mai ușor decât alte soluții, ceea ce îl face extrem de practic și adaptabil pentru utilizare într-o gamă de aplicații unde spațiul este limitat.

Una dintre cele mai remarcabile caracteristici ale seriei JSY este că, în ciuda dimensiunilor sale compacte, poate atinge o rată incredibilă de debit de la 179 până la 1551 l/min.

Aceasta este, de asemenea, proiectată pentru a furniza niveluri ridicate de productivitate. Datorită vitezei sale, timpurile de ciclu sunt reduse și productivitatea este sporită, ceea ce o face o adiție excelentă pentru instalațiile în care îmbunătățirea eficienței este crucială.

În plus, insula de distribuitoare consumă doar 0,2W sau chiar mai puțin, contribuind la reducerea consumului de energie în sistem și ulterior la generarea de căldură în panoul electric, ceea ce duce la economii de costuri.

De asemenea, JSY oferă grade ridicate de versatilitate, astfel încât blocul electrovalvei poate fi configurat în cea mai bună modalitate pentru instalație. Diferite tipuri de conectori pot fi, de asemenea, asamblate pentru a se potrivi nevoilor clienților, ceea ce accelerează procesul de instalare.

Un purtător de cuvânt  SMC a declarat: "Înțelegem ce își doresc clienții noștri și ne angajăm ferm pentru optimizarea greutății. Conceput pentru a se potrivi oriunde, noul model JSY nu face compromisuri în ceea ce privește calitatea. Cu toate că are cea mai mică lățime a supapei din lume, această soluție compactă oferă performanțe impresionante."

Dimensiunea sa compactă și nivelurile ridicate de debit fac ca JSY să fie practic și adaptabil pentru o varietate largă de aplicații, în special în robotică, cum ar fi aplicații de vopsire și sudură. Este ideal pentru părțile mobile, cum ar fi mesele rotative sau indexare, precum și pentru schimbările de componente în brațele roboților.

Seria JSY este disponibila în trei dimensiuni: JSY1000, cu o lățime de 6,4 mm; JSY3000 cu o lățime de 10 mm și JSY5000 cu o lățime de 15 mm.

Pentru mai multe informații despre gama JSY, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu.

 

 

15 nov. 2019