Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC lansează o valvă pneumatică cu pulsații eficientă din punct de vedere energetic

SMC lansează o valvă pneumatică cu pulsații eficientă din punct de vedere energetic

SMC a adăugat la gama sa extinsă de vlave modelul JSXFA, o valvă cu pulsații cu vârfuri de presiune înalte, care răspunde rapid și utilizează un consum redus de aer pentru a garanta economii de energie.

Având productivitatea în vedere, valva din seria JSFXA a fost proiectată pentru a îndepărta particulele dintr-o gamă completă de filtre - de tip sac, cartuș, plic, ceramică și fibră metalică sinterizată - într-un mod rapid și cu consum redus de energie.

Eficiența sporită a pulsației de aer este realizată datorită vârfului său înalt de presiune, în timp ce consumul redus de aer susține obiectivele ecologice.

Se realizează economii multiple în ceea ce privește costurile, întreținerea și timpul de instalare datorită duratei sale lungi de viață de 10 milioane de cicluri, membranei fără arc, racordului de comprimare și tipului de imersiune.

În plus, valva JSFXA este extrem de robustă și se adaptează la diferite condiții de lucru și la medii explozive, gestionând debituri mari, o gamă de temperaturi ale fluidului de la -40 până la 60 °C și fiind conformă cu normele ATEX.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Căutăm în mod constant modalități de a susține clienții noștri cu soluții care îi vor ajuta să rămână competitivi pe o piață globală. JSFXA este o soluție de valvă miniaturizată, dar semnificativă, care îndeplinește aceste nevoi în ceea ce privește obiectivele operaționale și de mediu." Pentru mai multe informații despre seria JSXFA, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Noi Produse de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu.

 

 

 

 

12 apr. 2019