Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC prezintă cel mai mic regulator de viteză compact până în prezent

SMC prezintă cel mai mic regulator de viteză compact până în prezent

SMC has responded to market demand for smaller components with the JAS compact speed controller. Its launch means SMC now offers a complete range of ‘compact’ solutions that also includes cylinders and small integrated auto switches. SMC a răspuns cererii de pe piață pentru componente mai mici cu ajutorul regulatorului de viteză compact seria JAS. Lansarea sa înseamnă că acum SMC oferă o gamă completă de soluții „compacte”, care include, de asemenea, cilindri și senozri automați de mici dimensiuni.

Noul regulator de viteză compact seria JAS al SMC este considerat cel mai mic de pe piață, sprijinind creșterea roboticilor industriale, unde spațiul este la un nivel premium și unde este necesar controlul vitezei cilindrului pentru mișcări precise și repetabilitate.

Cu o înălțime de doar 12,7 mm, aproape jumătate din înălțimea unui regulator de viteză mediu, seria JAS dispune de un buton de tip push-lock care permite ajustarea fluxului de aer fie manual, fie în cazul în care spațiul este limitat, cum ar fi în spații înguste, cu ajutorul unei șurubelniță cu lamă plată. Mai mult, timpul de instalare este redus, economisind muncă și costuri, iar opțiunile de montare sunt mărite cu ajutorul unei chei hexagonale.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Seria JAS este un răspuns direct la o lacună de pe piață pentru un regulator de viteză care să se potrivească cu cilindrii compacti existenți și cu peisajul de fabricație în continuă schimbare, în care utilajele și spațiul de lucru devin mai mici. Feedback-ul inițial a fost foarte pozitiv, în timp ce căutăm să deschidem calea în soluții compacte.”

Seria JAS are o presiune de operare minimă de 0,05 MPa, astfel încât poate fi folosit cu o gamă completă de cilindri de aer SMC, eliminând nevoia de a avea mai mulți furnizori. Procesul de identificare a tipului de produs de alegere a fost, de asemenea, simplificat, cu culori diferite pentru butoanele de ajustare a fluxului de aer la intrare și la ieșire și la fel pentru butonul de eliberare pentru măsurători în metrice și inch.

Pentru mai multe informații despre seria JAS, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu.

20 sept. 2019