Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Noul senzor SMC digital de poziționare este pregătit pentru Industria 4.0 cu comunicare IO-Link

Noul senzor SMC digital de poziționare este pregătit pentru Industria 4.0 cu comunicare IO-Link

Cel mai nou senzor digital de poziționare SMC, seria ISA3-L, dispune de compatibilitate IO-Link, oferind producătorilor un control mai mare asupra aplicațiilor și mai multe informații într-o singură privire datorită afișajului său de date cu 3 ecrane.

Ultima versiune a seriei SMC de senzori digitali de pozționare ISA3 oferă comunicare IO-Link și un afișaj cu 3 ecrane, îndeplinind cerințele digitale prezentate de Industria 4.0.

ISA3-L dispune de toate avantajele gamei existente în ceea ce privește eficiența energetică, întreținerea ușoară și funcționarea aproape silențioasă. De asemenea, oferă un control mai mare al aplicațiilor datorită măsurării și afișării clare a valorilor presiunii la intrare și la ieșire, furnizate sub forma datelor de proces.

Integrarea conceptului IO-Link susține, de asemenea, mentenanța preventivă și reduce costurile hardware și de programare, cu eliminarea riscului de intervenție umană și de modificări accidentale ale valorilor setate.

Afișajul său cu 3 ecrane, care facilitează vizualizarea, poate fi setat în trei pași simpli. Ecranul secundar poate afișa până la 12 opțiuni diferite, cu cifre ale indicelui de nivel extinse la nouă, astfel încât starea pieselor de lucru să poată fi verificată în mai mare detaliu.

Alte caracteristici care conduc la flexibilitate în aplicații și montaj includ un interval de tăiere schimbabil și un port de alimentare pe ambele părți, cu până la șase stații în colectare.

În plus, nivelul de stocuri necesare este redus, deoarece o funcție de comutare NPN/PNP este disponibilă în același senzor. Pentru o durată lungă de viață a serviciului, chiar și atunci când funcționează în atmosfere periculoase, ISA3-L are o clasificare IP67.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "La SMC ne-am asumat misiunea de a sprijini clienții noștri în toate nevoile lor de automatizare, și revizuim în mod constant produsele noastre pentru a ne asigura că le facem față provocărilor în această eră a transformării digitale.

"ISA3-L este un excelent exemplu de cum am luat un produs bun și l-am făcut excelent, astfel încât clienții noștri să-și poată optimiza performanța operațională și să aibă acces la datele de care au nevoie pentru o producție precisă și continuă."

Potrivit pentru automatizarea generală și producția auto, ISA3-L este ideal pentru diverse aplicații, inclusiv prelucrarea pieselor, controlul poziționării componentelor de instalare, controlul calității sau inspecția pieselor pentru mașini și controlul scurgerilor de aer.

Pentru mai multe informații despre XXXX, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu.

20 sept. 2019