Pentru producția viitorului: Soluții pentru procese inteligente de asamblare minimizate
SMC la EMO Hanovra 2019
Viitorul este inteligent - toți vizitatorii la EMO 2019 din Hanovra sunt de acord cu acest lucru. Experții din domeniu se vor întâlni la cea mai importantă expoziție comercială mondială pentru prelucrarea metalelor, în perioada 16-21 septembrie. Ca producător lider, partener și furnizor de soluții pentru tehnologia de automatizare pneumatică și electrică, SMC își va prezenta portofoliul extins de produse în Sala 8, la standul D36, unde va demonstra aplicațiile inovatoare ale viitorului. Minimizarea timpului de asamblare, comunicarea inteligentă și flexibilitatea maximă sunt în centrul atenției. În plus față de cele mai noi electrovalve cu două trepte, SMC va prezenta seria sa senzori digitali de precizie ISE70/71 și sistemele compacte wireless EX260.
Mai multă siguranță datorită unei premiere mondiale: valvele pneumatice cu două trepte
Siguranța este, de asemenea, o prioritate în industria 4.0. Prin urmare, SMC a proiectat o valvă două trepte complet nouă, cu ajutorul căreia toate modurile comune de funcționare ale mașinii pot fi implementate în siguranță, de la configurare la mentenanță. Seria de valve VZM5-300-CEW20057 combină modul operațional și modul de reducere sigură într-o singură componentă. În plus, noua valvp cu două trepte detectează în mod fiabil poziția valvei și o transmite printr-un semnal de siguranță către PLC-ul de siguranță de nivel superior - pentru o fiabilitate mai mare în cooperarea om-mașină.
Controlul inteligent al aerului comprimat - cu senzorii de presiune cu precizie IO-Link
Achiziționarea datelor de proces joacă un rol din ce în ce mai important în prelucrarea inteligentă a metalelor. Din acest motiv, SMC a echipat pentru prima dată seria sa de senzori de presiune digital de precizie ISE70/71 cu tehnologia IO-Link. Senzorii inteligenți raportează valorile actuale ale presiunii de până la 1,6 MPa, starea ieșirii de comutare și informațiile de diagnosticare importante și avertizările de eroare către PLC. Afișajul cu două linii al comutatoarelor de presiune cu precizie poate fi rotit până la 336° și poate afișa valoarea setată (limita), valoarea histerezisului, valoarea maximă sau minimă și timpul de întârziere, în funcție de cerințele utilizatorului. Datorită memoriei sale persistente, seria ISE70/71 își susține în mod fiabil datele colectate, chiar și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică.
Comunicare inteligentă: Sisteme compacte wireless cu IO-Link
Toate informațiile converg într-un singur sistem prin intermediul câmpului de date. Acest lucru este acum mai ușor și economisește mai mult spațiu cu sistemele wireless din seria EX260. Modelele de nivel de intrare dovedite sunt acum disponibile și cu tehnologia IO-Link, permițând comunicarea bidirecțională. Acest lucru le permite să transmită orice număr de parametri ai valvelor conectate la nivelul de control superior. Datorită designului lor subțire, cu o lățime de numai 28 de milimetri pe unitate, sistemele din seria EX260 pot fi instalate cu ușurință chiar și în spații înguste. În plus, sunt posibile diferite dimensiuni de valve pe o sub-bază. Pe lângă IO-Link, protocoalele Profibus, Profinet, DeviceNet, Ether/NetTM-IP și Powerlink, precum și Modbus și CanOpen, sunt disponibile și utilizatorilor.
Vizitatorii târgului vor găsi compania SMC la Târgul de la Hanovra, în sala 8, la standul D36.
3 sept. 2019