SMC lansează nou cilindru ISO cu blocare
SMC își extinde gama de cilindri cu lansarea noului cilindru ISO cu blocare, CP96N-C96N, care dispune de o forță de reținere mai puternică și este ideal pentru opriri intermediare și prevenirea căderilor.
Blocarea poate fi controlată manual cu o cheie hexagonală, astfel încât starea de eliberare să fie menținută fără a avea nevoie de o sursă de aer, ceea ce îl face extrem de ușor de utilizat. De asemenea, permite montarea și instalarea ușoară, economisind timpul de ajustare și întreținere.
Cu opțiunea de a cumpăra doar unitatea de blocare, clienții beneficiază de aplicații noi și diferite, precum cele care necesită prevenirea căderii pieselor de lucru pentru funcțiile verticale sau opriri intermediare pentru fixarea pieselor de lucru.
Comparativ cu C(P)95N, fiabilitatea a fost îmbunătățită prin creșterea forței de reținere cu 15%, în intervalul 630 până la 6080.
Optimizarea performanțelor a fost realizată și prin precizia ridicată a opririi de ±1 mm, utilizând o presiune de alimentare de 0,5 MPa și atingând o viteză a pistonului de 300 mm/s.
În plus, aerul și perna de amortizare au fost combinate într-o singură structură, scurtând timpul de ciclu și de amortizare, reducând în același timp zgomotul de impact la capătul cursei.
De asemenea, ideal pentru operatorii care se confruntă cu limitări de spațiu, lungimea totală a noului CP96N-C96N a fost semnificativ redusă, variind de la 204 mm la 356,5 mm, în funcție de diametrul găurii.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Suntem mereu în căutare de modalități de a îmbunătăți produsele noastre, iar CP96N-C96N este un exemplu excelent în care am îmbunătățit atât performanța, cât și designul general. Feedback-ul inițial a fost foarte pozitiv, în timp ce căutăm să deschidem calea în soluții compacte și fiabile."
Seria CP96N-C96N este extrem de adaptabilă pentru diverse aplicații datorită gamei largi de opțiuni de montare a suportului, ceea ce îl face ideal pentru automatizarea generală și producția, precum și pentru industria auto și producția de utilaje grele și manipularea materialelor.
Pentru mai multe informații despre seria CP96N-C96N, vă rugăm să vizitați Secțiunea de Produse Noi de pe site-ul SMC la adresa www.smc.eu.
15 nov. 2019