SMC unifică gama sa de senzori digitali de presiune în 2018 sub același design
SMC își extinde gama de senzori digitali de presiune ZSE20(F)/ISE20, insistând pe succesul caracteristicilor sale de afișaj cu 3 ecrane, modul de setare în 3 pași și funcția de selectare a timpului de întârziere, cu variantele ZSE20(F)#/ISE20# (A, B și C). Această serie extinsă va ajuta operatorii să obțină eficiență în ceea ce privește controlul și economisirea timpului.
SMC începe anul 2018 prin extinderea gamei sale de senzori digitali de presiune ZSE20(F)/ISE20. Variantele A, B și C împărtășesc afișajul, setările, timpul de întârziere selectabil, precum și designul ușor și compact al modelului original ZSE20(F)/ISE20. Toate modelele simplifică procesul de vizualizare pentru operatori, economisind în același timp timp, deoarece sunt necesare mai puține operațiuni ce implică apăsarea butonului.
Variantele adăugate se potrivesc, de asemenea, termenilor de închidere, tipului de ieșire și mediului din seria actuală: · Model A -> Actualul ZSE30(F)/ISE30A -> IP40, ieșire NPN/PNP și analogică · Model B -> Actualul ZSE40(F)/ISE40A -> IP65, ieșire NPN/PNP și analogică · Model C -> Actualul ZSE80(F)/ISE80 -> IP65, ieșire NPN/PNP și analogică, pentru fluide.
Un purtător de cuvânt SMC, liderul mondial în pneumatică, a declarat: „După succesul senzorului nostru de presiune ZSE20(F)/ISE20 din anul precedent, am luat decizia de a extinde gama cu aceste modele recente. Clienții au fost impresionați în special de funcționalitatea designului, ușurința de utilizare și acuratețea informațiilor disponibile rapid, cu întârziere minimă. Au constatat că este eficient din punct de vedere energetic și rentabil din punct de vedere al costurilor de operare.”
Mai multă flexibilitate și avantaje ale modelului ZSE20(F)#/ISE20# includ menținerea valorilor maxime și minime chiar și în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică, oferind un control mai mare în proces.
De asemenea, datorită dimensiunilor compacte și greutății reduse, modelele nu numai că economisesc spațiu, ci, datorită reducerii greutății, există mai puține momente de inerție atunci când senzorul este montat în aplicații mobile, precum brațe robotice.
1 ian. 2018