SMC lansează o ventuză pentru vacuum din silicon de culoare albastră, extrem de adaptabilă
Ultima ventuză pentru vacuum SMC este modelul ZP3P, care a fost proiectată pentru a oferi performanță optimă de absorție și manipulare eficientă. Aceasta are o cupă din silicon de culoare albastră, care previne formarea ridurilor și este conformă cu testul de eluție FDA 21CFR§177.2600.
SMC și-a extins gama de ventuze pentru vacuum cu modelul ZP3P, care se distinge datorită designului său îmbunătățit pentru absorbție stabilă și manipulare.
Seria ZP3P prezintă o margine subțire și moale a cupei, cu scurgeri reduse și o aderență puternică, astfel că este ideală pentru lucrul cu piese subțiri care se deformează în timpul adsorbției.
Mai mult, forma plată a cupei cu un opritor central creează o suprafață care nu deteriorează sau nu afectează produsul și previne formarea ridurilor pe materiale subțiri precum vinilul și folia.
Cupa este fabricată dintr-un silicon de cauciuc conform cu testul de eluție FDA 21CFR§177.2600 și are culoarea albastră pentru a putea fi observată ușor în timpul inspecțiilor de contaminare, fiind ideală pentru sectoarele alimentar și medical.
Un purtător de cuvânt SMC, liderul mondial în pneumatică, a declarat: „La SMC am extins gama noastră de ventuze pentru vacuum din silicon cu modelul ZP3P, care a fost proiectat cu precizie. Extrem de adaptabil, poate lucra cu cele mai dificile piese care sunt neuniforme, moi, variabile sau ultra-subțiri, cum ar fi produsele înfășurate în folie, fără a lăsa urme de riduri.”
Designul plăcii ZP3P este potrivit pentru o gamă largă de aplicații precum ambalarea în folie, paletizarea, imprimarea și etichetarea. Există șapte tipuri diferite de adaptoare din care clienții pot alege și opțiunea unui tampon.
1 ian. 2018