Explore More
Search by functionality
eShop
CAD Library
Help & Support
Manuals & downloads
Resources
De unde poți cumpăra
Cine suntem
SMC Romania
Producătorii care caută soluții pentru economisirea spațiului și energiei vor găsi răspunsul în noul modul de centrat al SMC. Seria MACM ajută la alinierea și poziționarea pieselor de până la 1.000 kg pe liniile de transportatoare, astfel încât să poată fi utilizati cilindri mai mici.
Avantajele suplimentare ale seriei MACM sunt obținute prin flexibilitatea sa, deoarece poate să se deplaseze în orice direcție și să rotească piesele transferabile cu 360°, menținând în același timp o precizie de centrat de ±1 sau chiar mai mică.
Un purtător de cuvânt al SMC, liderul mondial în pneumatică, a declarat: „Spațiul și utilizarea energiei sunt provocări-cheie pentru producători și MACM a fost proiectat pentru a ajuta clienții noștri să obțină economii în aceste domenii și să opereze linii de transportatoare mai compacte și eficiente.”
Alte caracteristici ale seriei MACM includ un mecanism de blocare a aerului încorporat și opțiunea de montare a unui senzor foto extern pentru a oferi o mai mare control în timpul procesului. Beneficii suplimentare în utilizare sunt obținute cu alegerea a trei materiale de masă și o gamă de mișcare a centrului mesei de până la Ø100 mm, ceea ce face ca seria MACM să fie ideală pentru automatizarea generală și unitățile de manipulare a materialelor.