Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Apelul la imagine este prea lung și este evident incorect

Seria VXB, valva unghiulară pentru aer, abur și apă încălzită care oferă o durată de viață operativă extinsă, niveluri scăzute de pierderi și un design compact, oferind acum și o verificare vizuală ușoară.

SMC, liderul mondial în pneumatică, a îmbunătățit designul seriei sale de valve unghiulare VXB, cu un indicator de stare care oferă confirmare vizuală a stării deschis/închis a supapei.

Un reprezentant SMC a declarat: "Am observat că piața solicita această actualizare pentru a reduce timpii problematice și costisitori de oprire a producției din cauza defecțiunii valvei. Integrarea indicatorului facilitează diagnosticul erorilor, oferind clienților noștri oportunitatea de a reacționa la timp."

Seria VXB poate efectua până la 5 milioane de cicluri de aer și 3 milioane de cicluri de abur. De asemenea, are o garnitură specială din cauciuc FKM care minimizează scurgerile de aer interne la doar 10 cm³/min sau mai puțin.

Cu un design compact de doar 100 mm în înălțime în valva de 3/8, seria VXB este soluția ideală pentru aplicații care includ controlul temperaturii, sistemele cu apă caldă, mașinile industriale de spălat, echipamentele de sterilizare și curățare.

Alte caracteristici de design ajută utilizatorii să-și mențină costurile la un nivel minim, prin extinderea duratei de viață și eficienței valvei printr-o construcție de protecție dublă. Particulele străine sunt împiedicate să interfereze cu performanța seriei VXB datorită unei garnituri de protecție și a unei raclete din rășină.

Disponibilă în trei dimensiuni de orificii, 3/8, 1/2 și 3/4, seria VXB poate fi comandată din bronz sau oțel inoxidabil (echivalent cu 316L) cu o locație a orificiului pilot care poate fi plasată în trei dintre cele patru laturi ale acesteia.

1 mai 2017