Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Cea mai recentă valvă SMC oferă o soluție modulară pentru unitățile FRL

Cea mai recentă serie VP#17 de la SMC completează portofoliul de valve de presiune reziduală cu 3 orificii pentru unitățile FRL (Filtru Regulator Lubrificator), unde sunt necesare valve acționate electric.

SMC, expert și lider mondial în pneumatică, a lansat seria de valve modulare VP#17 care permite conectarea ușoară la unitățile FRL și elimină necesitatea de adaptoare pentru conducte, permițând economisirea spațiului.

Aceste valve pentru presiune reziduală sunt potrivite pentru orice aplicație pneumatică cu echipamente de pregătire a aerului, unde este necesar să se evacueze presiunea din conductă sau să se efectueze întreținere.

Eficiența poate fi găsită în cantitatea de energie consumată, cu doar 0,35 W necesari pentru funcționarea tipului DC. Flexibilitatea este realizată în ceea ce privește montarea, deoarece este posibil să se selecteze direcția de flux de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, iar gradul de protecție IP65 permite utilizarea acestora  în diferite medii.

Un reprezentant SMC a declarat: „Seria VP#17 completează gama noastră de valve cu 3 orificii care pot fi conectate la unitățile FRL. Pe lângă aceste valve acționate electric, gama noastră mai include și valve acționate manual [VHS], funcție de pornire ușoară [AV] și valve conforme cu standardele de siguranță [VG/VP] care oferă adaptabilitatea pe care clienții noștri au ajuns să o aștepte de la SMC.”

1 aug. 2017