Noul monitor SMC cu 3 ecrane este cea mai recentă adiție la gama de senzori
SMC a introdus seria PSE300AC pe piața de monitoare. Acesta simplifică monitorizarea la distanță a diferitelor tipuri de senzori utilizați pe o platformă de producție. Datorită culorilor de afișaj și a configurației ecranului, PSE300AC permite monitorizarea simultană a trei elemente diferite, permițând operatorilor să vizualizeze rapid starea aplicațiilor.
SMC, liderul mondial în pneumatică, ajută clienții să-și monitorizeze diversele nevoi de senzori la distanță, cu lansarea seriei PSE300AC. Acesta afișează diferite unități de măsură, astfel încât operatorii să poată plasa orice senzor la distanță pe platforma de producție.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Seria PSE300AC este o adiție binevenită la gama noastră de senzori și a fost proiectat pentru a simplifica procesul de monitorizare pentru clienții noștri. Ușurința de utilizare și precizia informațiilor primite vor oferi clienților noștri informații rapid detaliate despre situație.
Seria PSE300AC este extrem de versatilă și poate fi cuplată cu orice tip de senzor - inclusiv seriile PSE5# și PF#5 din gama SMC - utilizate pentru presiune, flux sau energie electrostatică. Monitorul acceptă semnale de intrare de senzor de 1-5 VDC sau 4-20mA și dispune de două ieșiri de comutare digitale selectabile, NPN sau PNP, care transmit un semnal atunci când este detectată o presiune cheie sau un interval.
Ceea ce face monitorul PSE300AC atât de prietenos pentru utilizator este afișajul său cu trei ecrane și culori multiple, ceea ce facilitează verificarea și setarea - pas cu pas, simplu și detaliat - tot ce trebuie facut este să fie apăsat un buton pentru a trece între ele. Setarea este simplă, cu etichetare clară pe ecran și culori selectabile pentru a indica când valoarea curentă este corectă sau chiar incorectă.
Cu grad de protecție IP65, seria PSE300AC oferă protecție completă împotriva prafului, uleiului și stropilor de apă, făcând monitorul robust și capabil să reziste în condiții dificile, precum mediile de prelucrare a mașinilor. În plus, conexiunea frontală M12 reduce cantitatea de cabluri, făcându-l ușor de instalat.
1 sept. 2017