Seria PF3A7#H este cea mai nouă adiție la gama de senzori de debit SMC, care acoperă o gamă mare de măsurare a fluxului și dispune de un afișaj clar și ușor de citit, lucru crucial în monitorizarea liniei principale, a ramurii sau a echipamentului specific.
Cu un impresionant raport de flux de 100:1, definit ca raportul dintre gama de scară completă și punctul minim de măsură, seria PF3A7#H poate detecta scurgeri și monitoriza consumul de aer din linia principală cu un singur produs.
Exactitatea informațiilor stă la baza PF3A7#H, cu un afișaj de ecran cu 3 culori și 3 etichete care poate roti în increment de 90°, permițând operatorilor să noteze și să seteze senzorul de debit în timp ce verifică valoarea măsurată.
În plus, ieșirea analogică oferă informații mai detaliate despre performanța aplicației. De asemenea, intrarea externă poate reseta valorile acumulate, maxime și minime fără a necesita manipulare.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "Întotdeauna ascultăm clienții noștri și căutăm modalități de a îmbunătăți eficiența și de a reduce costurile de operare.
"Acest senzor de debit de nouă generație oferă clienților noștri o mai mare flexibilitate și funcționalitate, fiind în același timp foarte simplu de setat și de utilizat, împreună cu o pierdere redusă de aer, ceea ce face ca seria PF3A7#H să fie produsul ideal pentru cei care acordă importanță eficienței energetice."
Prin intermediul unei structuri de tip alezaj fabricată din aliaj de aluminiu, senzorul PF3A7#H este extrem de durabil, deoarece construcția de derivare reduce nivelul de umiditate și impurități care întâlnesc senzorul de debit, garantând o durată de viață mai lungă.
1 nov. 2017