SMC lansează cel mai compact cilindru cu ghidaj liniar integrat
SMC, liderul mondial în pneumatica industrială, a lansat un cilindru compact cu ghidaj liniar integrat. Inovatoarea serie MXZ beneficiază de designul unui cilindru compact, combinat cu un ghidaj liniar care oferă o precizie și liniaritate de vârf pe piață.
Noul cilindru compact MXZ de la SMC reprezintă o soluție unică care integrează un ghidaj și este conceput să funcționeze ca oprire, poziționare, fixare și ridicare.
Având o înălțime de doar 44 mm, seria MXZ este extrem de versatilă și este potrivită pentru transferul pieselor ușoare în orice aplicație în care este necesar un cilindru cu cursă scurtă și precisă și în care spațiul reprezintă o problema. Acesta oferă o rezistență ridicată împotriva încărcărilor laterale, economisind costurile necesare pentru montarea unui ghid extern.
De asemenea, acesta oferă o performanță optimă, deoarece ghidul furnizează o precizie înaltă de 0,02 mm în mișcare, atunci când este măsurată fără o sarcină și tija este extinsă.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Seria MXZ reprezintă o adevărată inovație în ceea ce privește designul compact, precizia și funcționalitatea. La SMC lucrăm întotdeauna cu clienții noștri pentru a furniza componente care îi ajută să găsească soluții pentru presiunea crescândă asupra spațiului și pentru îmbunătățirea eficienței. Seria MXZ realizează acest lucru și mult mai mult.”
MXZ ajută, de asemenea, la reducerea costurilor totale de muncă, deoarece senzorii automați pot fi montați direct, iar faptul că acestea nu ies în afara corpului cilindrului ajută la minimizarea riscului de interferență cu alte părți ale mașinii. Senzorii automați pot fi montași și pe trei suprafețe, împreună cu opțiunea de două stiluri de montare, oferind o versatilitate suplimentară.
1 sept. 2017