Noul cilindru cu unitate de blocare de la SMC garantează o manipulare ușoară
Seria de cilindri MWB de la SMC include o unitate de blocare separată, concepută având în vedere operatorul. Versatilitatea și simplitatea sunt cheia acestui design recent, cu timpul de instalare și întreținere redus la minimum.
Seria MWB este cea mai nouă adiție la gama de cilindri cu blocare a SMC și dispune de o unitate de blocare detașabilă, ușor de înlocuit, permițând întreținerea ușoară și aducând beneficii semnificative operatorilor.
Blocarea poate fi acționată manual cu o cheie hexagonală, iar starea de deblocare poate fi menținută fără a fi nevoie de presurizarea portului de deblocare, ceea ce facilitează instalarea și reduce costurile de muncă.
Datorită acestor caracteristici, cilindrul MWB este extrem de flexibil, deoarece operatorii îl pot utiliza fie cu, fie fără funcția de blocare. De asemenea, au opțiunea de a comanda unitatea de blocare separat, astfel încât să poată fi plasată împreună cu alți cilindri și componente, cum ar fi actuatorii.
Un purtător de cuvânt SMC, liderul mondial în pneumatică, a declarat: „Suntem mereu atenți la clienții noștri și căutăm modalități de a îmbunătăți eficiența și de a reduce costurile de operare.
„Seria MWB, cu unitatea de blocare separată și acționată manual, oferă clienților noștri o mai mare flexibilitate și funcționalitate, în timp ce este foarte simplu de instalat, de utilizat și de întreținut, fiind partenerul ideal pentru cei care caută o componentă de siguranță ușor de utilizat.”
Cilindrul MWB este de asemenea extrem de fiabil și oferă performanțe optime datorită unei forțe de reținere de până la 6080 N și o precizie excelentă de oprire de ±1 mm, ceea ce îl face ideal pentru industriile de automatizare și producție care necesită prevenirea căderilor sau opriri intermediare și de urgență în timpul mișcării tijei.
1 dec. 2017