SMC lansează o nouă valvă cu separator de mediu cu 2/3 căi
Noua serie de valve cu separator de mediu cu 2/3 căii LVMK20/200 de la SMC a fost proiectată pentru a preveni blocarea și coroziunea armaturii care, în trecut, a dus la defecțiuni ale echipamentelor sau valvelor. Prin împiedicarea intrării fluidului în ansamblul solenoid, acesta rămâne protejat de poluare, cum ar fi uleiul, particulele metalice și de praf, îmbunătățind în ansamblu performanța și fiabilitatea.
SMC, liderul mondial în pneumatică, ajută producătorii să îmbunătățească performanța și să reducă costurile componentelor cu lansarea unei noi valve cu separator de mediu cu 2/3 căi
Seriile LVMK20/200 au fost proiectate cu o structură de separare a mediului care contribuie la minimizarea deteriorării echipamentului și a potențialelor defecțiuni prin împiedicarea pătrunderii fluidului în ansamblul solenoid. Acest lucru asigură că fluidul rămâne lipsit de poluare, fără ulei, metal și praf, ceea ce o face ideală pentru aplicații sensibile, cum ar fi purificarea apei și analizatoarele de poluare a sângelui și atmosferice.
Un reprezentant al SMC a declarat: „LVMK20/200 este cel mai recent produs adăugat la gama noastră extinsă de valve. A fost proiectat pentru a ajuta clienții noștri să opereze eficient și eficace și să reducă costurile de înlocuire a echipamentelor. Feedback-ul inițial a fost extrem de pozitiv și suntem încrezători că va deveni popular.”
Există două modele din care puteți alege, fie o opțiune montată pe bază, fie una cu port corp, oferind clienților flexibilitate în utilizare. Modelul cu port corp dispune de o racordare tip șurub integrat, permițând un montaj ușor al conductelor și economii de forță de muncă.
Ambele modele sunt ușor de curățat, deoarece există foarte puțin spațiu mort, reducând costurile de curățare, și nu este necesară ajustarea ratelor de flux cu valva cu 3 căi, menținând ratele de scurgere la un nivel minim.
1 mar. 2017