SMC lansează două noi cilindri compacti
Soluția ușoară și compactă de care are nevoie mașina ta • Cilindru compact cu acțiune dublă, tijă singulară • Ușor - 25 g (ø12 cursă 5) • Diametre ale găurii (mm): 12 ~ 100 • Curse de până la 50 mm • Amortizor • Comutatoare automate pot fi montate pe 4 suprafețe
Orice aplicație în care este necesar un cilindru cu cursă scurtă și în care există restricții de spațiu sau greutate, poate fi folosit și pentru aplicații precum următoarele:
• Împingere • Strângere • Manipulare/Manipulare robotică
Cilindrii compacți ai SMC, cel cu ghidaj JMGP și seria compactă JCQ, au fost proiectați având în vedere economisirea de spațiu și greutate. Ambele contribuie la reducerea dimensiunilor și costurilor mașinilor și aduc o eficiență crescută datorită naturii lor ușoare care ar putea îmbunătăți timpul de ciclu.
Vitoria, Spania (7 mai 2015)
SMC, expertul principal la nivel mondial în pneumatică, ajută clienții să satisfacă cererea de componente care economisesc spațiu și reduc costurile și să mărească productivitatea, lansând doi cilindri compacți.
Seria JMGP este un cilindru de ghidaj, care prezintă o tijă dublă, proiectat pentru diverse aplicații, inclusiv împingere, strângere și ridicare acolo unde există restricții de spațiu și greutate într-o linie de transport sau pentru manipulare și manipulare robotică. Compactul JCQ este ideal pentru aplicații similare în care este necesar un cilindru scurt, dar fără capacitate de ridicare.
Un purtător de cuvânt de la SMC a declarat: "Cu spațiul fiind un lux în multe fabrici de producție, necesitatea de a produce mașini mai mici și mai eficiente crește. Aceste două modele noi realizează exact acest lucru, deoarece sunt mai mici decât cilindrii similari de pe piață. Fiind mai ușor în greutate, acestea realizează, de asemenea, timpi de ciclu îmbunătățiți și contribuie la obținerea unei producții mai mari."
Capacitatea de a monta direct senzori automati reduce costurile generale ale forței de muncă și faptul că acestea nu ies în afara corpului niciunui cilindru ajută la minimizarea riscului de interferență cu alte părți ale mașinii. În plus, opțiunea a patru direcții de conducte și trei suprafețe de montare pe modelul JMGP îl fac extrem de versatil.
1 ian. 2017