SMC lansează noi drosele de cale pentru economisirea aerului
SMC a lansat două drosele de cale pentru economisirea aerului care reduc consumul de energie și sunt la fel de ușor de utilizat ca modelele standard.
SMC, experții și lideri la nivel mondial în pneumatică, continuă să-și demonstreze calitățile de mediu cu lansarea a două controlere de viteză eficiente din punct de vedere energetic, AS-R și AS-Q.
Noua serie AS-R a fost proiectată ingenios pentru a reduce presiunea de alimentare la cursa de întoarcere a cilindrului la 0,2 MPa, fapt ce reduce consumul de aer cu până la 30% și îl face ideal pentru aplicații în care există doar o cursă de lucru, cum ar fi ridicarea, presarea, strângerea sau transferul pieselor de lucru.
Pentru a completa gama AS-R, AS-Q compensează timpul de întârziere asociat reducerii presiunii prin furnizarea rapidă de aer.
Un purtător de cuvânt SMC a declarat: "În mod obișnuit, drosele de cale consumă aceeași cantitate de aer în mod egal atât cu cursa de lucru, cât și cu cea de întoarcere. Cu lansarea AS-R și AS-Q, nu a fost niciodată mai ușor să obțineți un proces eficient, în care nivelurile de presiune sunt optimizate."
Cu o presiune de reglare fixă de 0,2 MPa, este necesară doar o singură mână pentru a opera oricare dintre controlere. Mânerul unic este folosit pentru a regla viteza cilindrului, care este ușor ajustată printr-un mâner de tip blocare prin apăsare într-un singur pas, cu o rotație de 270°, cu marcaje la fiecare 45° pentru a asigura reproductibilitatea debitului setat.
1 iun. 2017