Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Configurare rapidă garantată cu noile controlere SMC

Au fost prezentate două controlere de viteză în linie noi din gama SMC, care sunt rapide și ușor de configurat și de operat. Tipul în linie AS are un nou buton de blocare cu apăsare, oferind blocare și setare simplă. AS-FS vine cu un indicator care permite reglaje precise.

SMC, liderul mondial în pneumatică, a făcut un pas hotărât pentru a dezvălui două noi controlere de viteză în linie, cu și fără indicator, care completează tipurile existente Elbow și Universal.

Atât AS, cât și AS-FS au fost proiectate pentru a oferi operatorilor un control mai mare, flexibilitate și economii de costuri. Controlerul de viteză AS are un buton de tip blocare cu apăsare care permite operatorilor să regleze debitul manual și să-l blocheze fără a fi nevoie de chei. Cu un buton de dimensiuni mai mari, este ușor de întors și de făcut ajustări fine. Cu o varietate de opțiuni de montare singulară și colectivă, produsul permite operatorilor să construiască sisteme care funcționează la presiuni și debite diferite.

Controlerul de viteză în linie cu indicator oferă reglaj precis al debitului, prin adăugarea unei ferestre de afișare numerice și a marcajelor de 90 de grade în rotirea butonului de blocare cu apăsare. În plus, utilizarea găurilor îl face un controler de viteză ideal pentru configurații colective și, pentru a permite identificarea ușoară a direcției de flux, se poate atașa o etichetă de identificare la placa de indexare.

Un purtător de cuvânt de la SMC a declarat: "Aceste două noi produse din cele mai recente prezentate de echipa de cercetare și dezvoltare a SMC demonstrează că îmbunătățirile de design cele mai simple pot face o diferență imensă în precizia performanței și eficienței operaționale, reducând costurile generale în ceea ce privește timpul și munca."

AS și AS-FS au butoane de eliberare de culori diferite pentru tipurile standard/otel inoxidabil și dimensiuni de tuburi în inci/metrice, făcând manipularea mult mai ușoară, minimizând în același timp riscul de eroare umană.

1 ian. 2017