Cele mai recente caracteristici ale filtrului principal de linie de la SMC includ capacități ridicate de filtrare și îndepărtare a apei
SMC a lansat un nou filtru principal de linie din oțel inox cu o rată nominală de filtrare de 1 µm. Seria AFF#D poate îndepărta picăturile de apă fără a necesita un separator de apă suplimentar, generând eficiențe sporite și economii de spațiu.
SMC, liderul mondial în pneumatică, a adus îmbunătățiri seriei sale de filtre principale AFF prin crearea unui model nou.
Noua serie AFF#D are o carcasă perforată la capăt, eliminând acumularea apei de drenaj, eliminând necesitatea separatorului de apă seria AMG din gama SMC și îmbunătățind eficiența îndepărtării picăturilor de apă cu 99 la sută. Designul actualizat reduce, de asemenea, cantitatea de lucru de instalație necesară, conducând la economii atât în timpul de instalat, cât și în spațiu.
Eficiențe suplimentare au fost obținute cu o capacitate de flux de aer crescută de 14,5 m³/min (ANR) și prin creșterea capacității totale de aer cu 20 la sută, datorită unei reducții cu 50 la sută a pierderii de presiune.
De asemenea, a fost adăugat un model intermediar suplimentar, în serie, AFF80D, cu o capacitate de flux de 11 m³/min, echivalentă cu compresoare de 55 kW.
Un purtător de cuvânt de la SMC a spus: „Căutăm întotdeauna modalități de a îmbunătăți gama noastră de produse, de a construi eficiență și de a oferi economii de costuri pentru clienții noștri. AFF#D se remarcă în toate aspectele și duce seria noastră populară AFF la un nou nivel, datorită caracteristicilor sale îmbunătățite de design și a gamei extinse de produse.”
Seria AFF#D aduce beneficii suplimentare operatorilor, deoarece are un bol ușor din oțel inoxidabil, accelerând instalarea și înlocuirea elementelor, ceea ce simplifică procesul de întreținere.
01.09.2017