Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

SMC își ajută clienții să-și 'EXpandeze' comunicările

Creșterea semnificativă a automatizării în industria de fabricație și adoptarea Internetului Industrial al Lucrurilor a dus la o creștere a interesului pentru soluțiile de interfață serială SMC.

Pentru a satisface această cerere pentru acces ușor la date și linii de comunicare industrială eficiente, SMC și-a extins portofoliul de echipamente fieldbus EX, creând o gamă cuprinzătoare pentru o varietate de aplicații.

Toate acestea aduc economii semnificative în ceea ce privește cablarea, conectorii, instalarea și timpul de configurare, până la generarea schemelor electrice, etichetarea și documentarea. În plus, gama EX a fost dezvoltată pentru a fi cât mai versatilă și 'multilingvă' posibil, deoarece toate soluțiile sunt compatibile cu protocoale industriale bazate pe EtherNet și alte protocoale industriale comune.

În plus, soluțiile fiedbus SMC sunt extrem de flexibile atunci când vine vorba de modernizarea mașinilor sau integrarea suplimentară a acestora, deoarece este posibil să se plaseze oricare insulă de distribuitoare SMC în gama EX și să se înlocuiască electrovalvele fără a schimba unitățile SI.

De exemplu, seria EX260 este o soluție centralizată și compactă pentru electrovalvele solenoid, cu până la 32 de ieșiri. Pentru sistemele de control mai complexe, unitatea de interfață serială EX600 dispune de 512 puncte I/O, oferind o mai mare flexibilitate, cu dispozitive de intrare/ieșire digitale și analogice, permițând conectarea diferitelor componente. Eficiența este realizată prin autodiagnosticare, facilitând întreținerea și starea și setările pot fi efectuate printr-un browser web cu uz general, datorită funcției de server web încorporată.

În schimb, seria EX500 este un sistem de teren Gateway descentralizat pentru electrovalve, cu 128 de puncte I/O și până la patru comunicari, fiecare cu o lungime de până la 20 de metri. De asemenea, are capacitatea de a efectua operații și diagnosticări la distanță, precum și capacitatea de a gestiona dispozitivele de ieșire în afara insulei de distribuitoare, cum ar fi luminile și sunetele, prin utilizarea blocurilor de ieșire.

Un purtător de cuvânt de la SMC a declarat: "Utilizarea tehnologiei de teren în producție a îmbunătățit în mod semnificativ procesul de comunicare în ceea ce privește controlul și diagnosticarea la distanță, oferind economii semnificative în ceea ce privește raportarea și întreținerea.

"Cu toate acestea, la SMC am dus acest lucru mai departe pentru a satisface cererea tot mai mare pentru Industria 4.0, oferind clienților noștri soluții de comunicare flexibile și adaptabile care nu numai că oferă control complet asupra diferitelor componente pneumatice și electrice, dar și capacitatea de a-și modifica mașinile oricând. În cele din urmă, prin investiția noastră continuă în cercetare și dezvoltare și expertiza noastră globală, suntem capabili să oferim o soluție completă pentru toate nevoile de automatizare."

SMC este lider mondial în pneumatică și oferă peste 12.000 de produse de bază cu peste 700.000 de variante. Compania are o bază diversificată de clienți care acoperă toate industriile de automatizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.smc.eu.

1 mai 2017