Product selection
×

Go to details
Part number

My account

×

Nu lăsați electricitatea statică să devină o problemă în această iarnă

Electricitatea statică este o problemă invizibilă, dar costisitoare pentru producători, care poate cauza atât probleme de producție, cât și produse de calitate mai scăzută. Această problemă poate deveni chiar mai gravă odată cu venirea iernii și scăderea temperaturilor, avertizează SMC.

Totuși, compania oferă clienților o soluție pentru a înlesni iarna cu o serie de ionizatoare pentru neutralizarea acumulării de electricitate statică.

Aerul rece conține mai puțini vapori de apă, ceea ce înseamnă că atmosfera este mai puțin conductivă și favorizează condițiile electrice statice. În răspuns, SMC a dezvoltat o suită completă de ionizatoare care nu oferă doar soluții antistatice, dar sunt, de asemenea, potrivite pentru îndepărtarea prafului și colectarea prafului, ceea ce duce la reducerea costurilor de producție, îmbunătățirea performanțelor, creșterea eficienței și îmbunătățirea siguranței.

Un purtător de cuvânt SMC a declarat: „Controlul static precar este încă o problemă pentru mulți operatori care suferă financiar din cauza nivelurilor ridicate de respingere, calitate scăzută a produsului și proceselor nesigure. Condițiile mai reci ale iernii pot înrăutăți această problemă, iar noi încurajăm clienții să ia măsuri preventive acum.

„Ionizatoarele noastre oferă soluții simple care furnizează un control eficient al electricității statice pentru numeroase aplicații.

„Datorită acoperirii globale a Companiei SMC, clienții noștri beneficiază de soluții complete și specializate, astfel încât să se poată concentra pe nevoile de producție mai urgente.”

Produsele antistatice SMC includ modelul cu bară IZS care îndepărtează energia electrostatică atât de pe suprafețele plate, cât și de pe cele la distanță. Disponibil în trei modele diferite, IZS40 este foarte simplu de utilizat, având doar funcția de pornire/oprire. IZS41 are un senzor de feedback care dispune atât de un mod de economisire a energiei, cât și de un mod continuu de neutralizare. Tipul Dual AC IZS42 are amplitudinea potențialului redus la 25 V sau mai puțin. Este ușor de ajustat și reduce timpul de întreținere datorită unui senzor de echilibrare automată încorporat, standard.

Pentru cei care caută un ionizator de tip ventilator portabil, IZF este proiectat să funcționeze fără a avea nevoie de alimentare cu aer comprimat. Modelul IZF21/31 are un echilibru ionizat de ±5 V și o palnie reglabilă opțională pentru a schimba zona de neutralizare a electricității statice.

Este foarte funcțional, având opțiunea de curățare automată și ajustare a debitului. Se poate adăuga un filtru pentru a împiedica intrarea corpurilor străine în motor, ajutând la evitarea apariției unui scurtcircuit între emițători. O alternativă silențioasă este IZF10, care include un model cu zgomot redus de doar 48 dB(A) și un detector de contaminare a acului de electroz.

Operatorii care lucrează în spații mici sau pe piese mici pot opta pentru modelul IZN tip duză, care îndepărtează atât electricitatea statică, cât și praful. Există diverse duze din care puteți alege pentru diferite aplicații, variind de la standard la debit mare.

În cele din urmă, SMC oferă și o soluție complet integrată care permite operatorilor să rezolve problema prafului și a electricității statice. Modelul ZVB Box gestionează neutralizarea statică, îndepărtarea prafului și colectarea prafului într-o singură cutie utilizând ionizatoare tip duză. Alte caracteristici remarcabile includ emițători ușor de îndepărtat, înlocuit și curățat și o placă fotoelectrică opțională pentru detectarea automată a pieselor de lucru.

SMC este liderul mondial expert în pneumatică și oferă peste 12.000 de produse de bază cu peste 700.000 de variații. Compania are o bază diversă de clienți care acoperă toate industriile de automatizare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.smc.eu.

1 dec. 2017